ZHCT388 July   2023 ADC32RF54

 

  1.   1
  2. 1引言
  3. 2为什么噪声系数在数字接收器设计中很重要
  4. 3计算系统的噪声系数
  5. 4结论

计算系统的噪声系数

您可以使用 Friis 公式来计算接收器系统的噪声系数。假定一个具有两个放大器和一个 ADC 的简化的理想接收器,如图 2 中所示,方程式 1 按如下方式计算级联系统噪声因子:

方程式 1. F S y s t e m =   F 1 + F 2 - 1 G 1 + F 3 - 1 G 1 G 2 + + F n - 1 G 1 G 2 G n - 1

其中 Fx 是噪声因子,Gx 是功率增益。

以分贝为单位的系统噪声系数为:

方程式 2. N F S y s t e m = 10   log F S y s t e m
GUID-20230216-SS0I-TCSG-NHVW-RB12QDXSRH5X-low.svg图 2 典型接收信号链。

此处需强调两个要点:系统噪声系数主要由第一个元件的噪声系数 F1 决定,前提是增益 G1 和 G2 足够大,以至于 ADC 噪声系数 F3 可以忽略不计。

在具有两个级联 LNA 的系统中比较两个分别具有 20dB 与 25dB 噪声系数的不同 ADC,可以看出系统噪声系数有很大差异(请参阅表 1)。

表 1 具有两个 LNA 级的系统噪声系数。
LNA1 LNA2 ADC1 ADC2
噪声系数 1dB 3dB 20dB 25dB
增益 12dB 15dB 0dB 0dB
所得系统噪声系数 1.8dB 2.9dB

表 2 所示,将 ADC2 列中列出的系统(噪声系数相差 5dB)设置为低于 2dB 的系统噪声系数,将需要使用第三个 LNA(噪声系数 = 3dB)额外增加 10dB 的增益。

表 2 突出了 ADC 噪声系数对整体系统噪声系数的影响。添加第三个 LNA 会增加成本、电路板面积(匹配元件、布线和电源)和系统功耗,并进一步降低满量程余量。

表 2 使用 ADC2 且具有三个 LNA 级的系统噪声系数。
LNA1 LNA2 LNA3 ADC2
噪声系数 1dB 3dB 3dB 25dB
增益 12dB 15dB 10dB 0dB
所得系统噪声系数 1.4dB

假设目标接收器灵敏度为 -172dBm,或非常弱的信号仅比绝对本底噪声高 2dB (-174dBm + 2dB = -172dBm),则该接收器需要优于 2dB 的噪声系数。在上面的示例中,我们使用 ADC1(噪声系数为 20dB,如表 1 中所列),级联系统噪声系数为 1.8dB。

图 3表 3 所示,增益为 12dB 的 LNA1 将输入信号和噪声提高 12dB,而将噪声系数降低 1dB(噪声系数LNA1 = 1dB)。LNA2 将信号和噪声提高了 15dB。尽管 LNA2 具有更高的固有噪声 图 3dB,但由于 LNA1 的增益为 12dB,其影响仅降至 0.2dB。

最后,ADC1 的噪声分量(噪声系数 = 20dB)减少至仅 0.6dB,因为它会被两个 LNA 的 27dB 增益降低。因此,您最终会得到 1.8dB 的系统噪声系数,从而留下大约 0.2dB 的余量来检测微弱的输入信号。

GUID-20230216-SS0I-PBGS-XJNT-PV1DKP2V7HJD-low.svg图 3 接收信号链中各个噪声系数贡献的图示。
表 3 计算各个噪声系数的贡献。
LNA1 LNA2 ADC
噪声系数 (dB) 1 3 20
增益 (dB) 12 15 0
噪声功率(线性)
10^(噪声系数/10)
1.26
101/10
2
103/10
100
10100/10
功率增益(线性)
10^(增益/10)
15.85
1012/10
31.62
1015/10
1
100/10
仅 LNA1 的噪声系数 (dB) 1 - -
仅 LNA1 + LNA2 的噪声系数 (dB) 1.2
10log[1.26+(2-1)/15.85]
-
LNA1 + LNA2 + ADC 的噪声系数 (dB) 1.8
10log[1.26 + (2-1)/15.85 + (100-1)/15.85/31.62]
对系统噪声系数的额外影响 (dB) 1 0.2 0.6

高速数据转换器很少在器件特定数据表中列出噪声系数。可以使用方程式 3 根据 ADC32RF54 射频采样 ADC 的常用数据表参数(请参阅表 4)计算 ADC 的噪声系数。

表 4 ADC32RF54 的数据表参数。
参数 说明 ADC32RF54
(1 倍 AVG)
ADC32RF54
(2 倍 AVG)
V 输入满量程电压峰峰值 (Vpp) 1.1 1.35
RIN 输入端接阻抗 (Ω) 100Ω
FS ADC 采样率 2.6GSPS
SNR 小输入信号的 ADC SNR (dBFS),通常为 -20dBFS 64.4 67.1
ADC Noise figure (dB) = PSIG,dBm + 174 dBm – SNR (dBFS) – bandwidth (Hz) 
方程式 3. N F A D C   d B = 10 l o g V 2 × 2 2 R I N × 1000 + 174 - S N R - 10 log F S 2

对于 ADC32RF54,噪声系数计算结果为:

噪声系数(1 倍 AVG)= 20.3dB

10log[(1.1/2/sqrt(2))2/100 x 1000] +174 - 64.4 - 10log[2.6e9/2]

噪声系数(2 倍 AVG)= 19.3dB

10log[(1.35/2/sqrt(2))2/100 x 1000] +174 - 67.1 - 10log[2.6e9/2]