ZHCT382 January   2023 TPS543B22 , TPS548A28 , TPS56121

 

  1. 引言
  2. 选择并约束应用程序
  3. 设计第二级滤波器
  4. 电压模式控制架构
  5. D-CAP3 控制架构
  6. 高级电流模式 (ACM) 控制架构
  7. 效率损失
  8. 结论
  9. 参考文献
  10. 10相关网站

选择并约束应用程序

设计并构建了三种不同电源,以展示在类似工作条件下每种控制模式的性能。对于每种设计,输入电压为 12V,输出电压为 1V,并且每个器件的输出电流能够达到 15A。这些是为高性能 SoC 供电的典型要求,高性能 SoC 集成了敏感的模拟电路,需要低输出电压纹波。

为了约束滤波器设计和性能预期,允许的纹波电压为输出电压的 ±0.15% 或 ±1.5mV (3mVpp)。我们采用三个 TI 直流/直流转换器进行比较:15A D-CAP3™ 降压转换器 (TPS548A28)、20A 内部补偿高级电流模式 (ACM) 降压转换器 (TPS543B22) 和 15A 电压模式降压转换器 (TPS56121)。我们在转换器支持类似第二级滤波器元件的能力范围内,选择了尽可能彼此接近的输出电压、输出电流和工作频率。