ZHCSTU4 March   2011  – November 2023 LM3481-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级:LM3481-Q1
    3. 5.3 建议运行额定值
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 过压保护
      2. 6.3.2 偏置电压
      3. 6.3.3 斜率补偿斜坡
      4. 6.3.4 频率调节、同步和关断
      5. 6.3.5 欠压锁定 (UVLO) 引脚
      6. 6.3.6 短路保护
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 升压转换器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1  使用 WEBENCH 工具定制设计方案
          2. 7.2.1.2.2  功率电感器选型
          3. 7.2.1.2.3  对输出电压和输出电流进行编程
          4. 7.2.1.2.4  带有额外斜率补偿的电流限制
          5. 7.2.1.2.5  功率二极管选型
          6. 7.2.1.2.6  功率 MOSFET 选型
          7. 7.2.1.2.7  输入电容器选型
          8. 7.2.1.2.8  输出电容器选型
          9. 7.2.1.2.9  驱动器电源电容器选型
          10. 7.2.1.2.10 补偿
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 典型的 SEPIC 转换器
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
          1. 7.2.2.2.1 功率 MOSFET 选型
          2. 7.2.2.2.2 功率二极管选型
          3. 7.2.2.2.3 电感器 L1 和 L2 选型
          4. 7.2.2.2.4 检测电阻选型
          5. 7.2.2.2.5 SEPIC 电容器选型
          6. 7.2.2.2.6 输入电容器选型
          7. 7.2.2.2.7 输出电容器选型
        3. 7.2.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 使用 WEBENCH 工具定制设计方案
      2. 8.1.2 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

欠压锁定 (UVLO) 引脚

UVLO 引脚提供用户可编程的使能和关断阈值。UVLO 引脚会与 1.43V(典型值)的内部基准进行比较,而电阻分压器对使能阈值 VEN 进行编程。当 IC 启用时,会从 UVLO 引脚拉取 5μA 电流,这实际上会导致迟滞,并且 UVLO 关断阈值 VSH 现在低于使能阈值。设置这些阈值需要两个电阻器从 VIN 引脚连接到 UVLO 引脚,并从 UVLO 引脚连接到 GND(请参阅图 6-12)。选择所需的使能阈值电压 VEN 和 UVLO 关断阈值电压 VSH 并使用 方程式 17方程式 18 来确定电阻值:

方程式 17. GUID-CF47D8CA-AC0C-4867-8B39-14863EFB0A90-low.gif
方程式 18. GUID-544ABBA2-7273-4163-A0DE-C5065877E736-low.gif
GUID-20230828-SS0I-26CD-J6C2-S8V0LWDRXMPM-low.svg图 6-12 UVLO 引脚电阻分压器

如果系统设计为在宽输入电压范围内工作,则 UVLO 引脚上的电压可能会超过 UVLO 引脚的电压限制。在这种情况下,可以在 UVLO 引脚和接地端之间连接一个齐纳二极管,以防止 UVLO 电压上升到最大值以上。

如果不需要 UVLO 引脚功能,请选择大小相同且大于 100kΩ 的 R8 和 R7。这将允许 VIN 控制 UVLO 阈值。UVLO 引脚也可用于实现启用/禁用功能。如果信号将 UVLO 引脚拉至 1.43V(典型值)阈值以下,转换器将被禁用。