Other TMs
本文档包含 LM25149-Q1(VQFN 封装)的信息,以有助于进行功能安全系统设计。所提供的信息包括:
图 1-1 所示为可供参考的器件功能方框图。
LM25149-Q1 是通过质量管理开发流程开发的,但不是遵照 IEC 61508 或 ISO 26262 标准开发的。
本章节根据业内广泛使用的两种不同的可靠性标准,提供了 LM25149-Q1 的功能安全时基故障 (FIT) 率:
时基故障 IEC TR 62380/ISO 26262 | 时基故障(每 109 小时的故障次数) |
---|---|
元件的总时基故障率 | 16 |
裸片时基故障率 | 6 |
封装时基故障率 | 10 |
表 2-1 中的故障率和任务剖面信息摘自可靠性数据手册 IEC TR 62380/ISO 26262 第 11 部分:
表 | 类别 | 基准时基故障率 | 基准虚拟 TJ |
---|---|---|---|
5 | CMOS、BICMOS ASIC 模拟和混合高压 >50V 电源 | 30 时基故障 | 75°C |
表 2-2 中的基准时基故障率和基准虚拟 TJ(结温)摘自 Siemens Norm SN 29500-2 表 1 至表 5。工作条件下的故障率是基于 SN 29500-2 第 4 节中的转换信息,利用基准故障率和虚拟结温计算而出。
综合考虑 IEC 61508 和 ISO 26262 等标准列出的常见失效模式、子电路功能重要性和复杂性比率以及优秀工程设计评价后,表 3-1 中列出了 LM25149-Q1 的失效模式分布估算。
本章节列出的失效模式为随机失效事件,且不包括因滥用或过压而导致的失效。
裸片失效模式 | 失效模式分布 (%) |
---|---|
无输出电压 | 60% |
输出不符合规格-电压或时间 | 25% |
栅极驱动器卡在打开位置 | 5% |
电源正常 - 误跳闸或跳闸失败 | 5% |
任意两个引脚短路 | 5% |
表 3-1 中的 FMD 排除了隔离栅两端的短路故障。如果满足以下要求,则可以根据 ISO 61800-5-2:2016 排除隔离栅上的短路故障:
爬电距离和间隙应根据特定器件隔离标准来应用。应注意保持电路板的爬电距离和间隙,从而确保印刷电路板上隔离器的安装焊盘不会导致此距离缩短。
本章节介绍了 LM25149-Q1 引脚的失效模式分析 (FMA)。本文档所涉及的失效模式包括各个引脚的典型失效场景:
根据表 4-1 中的失效影响分类,表 4-2 至表 4-5 还说明了这些引脚状况如何影响器件。
类别 | 失效影响 |
---|---|
A | 器件可能会损坏,并使功能受损 |
B | 器件未损坏,但功能丧失 |
C | 器件未损坏,但性能下降 |
D | 器件未损坏,功能和性能也未受到影响 |
图 4-1 显示了 LM25149-Q1 引脚图。有关器件引脚的详细说明,请参阅 LM25149-Q1 数据表中的引脚配置和功能 章节。
以下述是本章节针对引脚 FMA 的使用假设和器件配置:
引脚名称 | 引脚编号 | 对潜在失效影响的说明 | 失效影响的类别 |
---|---|---|---|
AVSS | 1 | AVSS 为接地端。VOUT = 预期的 VOUT | D |
INJ | 2 | 有源 EMI 滤波将不起作用,但稳压器将继续调节。VOUT = 预期的 VOUT | C |
CNFG | 3 | 有源 EMI 滤波将被禁用。VOUT 不受影响 | C |
RT | 4 | VOUT 将尝试以最大 fSW 进行调节,从而导致最大功耗。 | B |
EXTCOMP | 5 | VOUT = 0V | B |
FB | 6 | 内部 FB 模式,VOUT = 预期的 VOUT | D |
外部 FB 模式,VOUT = VIN | A | ||
AGND | 7 | AGND 为 GND。VOUT = 预期的 VOUT | D |
VDDA | 8 | VOUT = 0V,无开关操作,负载 VCC 输出 | B |
VCC | 9 | VOUT = 0V,无开关操作,负载 VCC 输出 | B |
PGND | 10 | PGND 为 GND。VOUT = 预期的 VOUT | D |
LO | 11 | VOUT = 0V,VCC 稳压器加载到电流限制 | B |
VIN | 12 | VOUT = 0V | B |
HO | 13 | VOUT = 0V,VCC 稳压器加载到电流限制 | B |
SW | 14 | VOUT = 0V。高侧 FET 从 VIN 到 GND 短路。 | A |
CBOOT | 15 | VOUT = 0,VCC 稳压器加载到电流限制 | B |
VCCX | 16 | VOUT = 预期的 VOUT。内部 VCC 稳压器提供偏置电压。 | C |
PG | 17 | 如果是单相,PG 对运行无影响。VOUT = 预期的 VOUT | C |
如果是交错初级模式,次级检测不到时钟输入,并将关闭。次级相被禁用,初级相可以限制电流。 | B | ||
PFM/SYNC | 18 | VOUT = 预期的 VOUT。没有同步可用,LM25149-Q1 将处于 FPWM 模式。 | C |
EN | 19 | VOUT = 0V。LM25149-Q1 进入关断状态。 | C |
ISNS+ | 20 | VOUT = 0V;HO 损坏 | A |
VOUT | 21 | VOUT = 0V。达到电流限制,出现断续模式。 | B |
AEFVDDA | 22 | AEFVDDA = VCC。VCC 短路且 VOUT = 0V。VCC 已加载 | B |
SEN | 23 | 有源 EMI 滤波将不起作用,但稳压器将继续调节。VOUT = 预期的 VOUT | B |
REFAGND | 24 | REFAGND 为接地端。VOUT = 预期的 VOUT | D |
引脚名称 | 引脚编号 | 对潜在失效影响的说明 | 失效影响的类别 |
---|---|---|---|
AVSS | 1 | 有源 EMI 滤波将不起作用,但稳压器将继续调节。VOUT = 预期的 VOUT | C |
INJ | 2 | 有源 EMI 滤波将不起作用,但稳压器将继续调节。VOUT = 预期的 VOUT | C |
CNFG | 3 | VOUT 将继续正常运行。CNFG 在启动期间使用并启用 AEF。 | C |
RT | 4 | RT 将调节至 500mV,但内部振荡器将不起作用。 | B |
EXTCOMP | 5 | VOUT 将发生振荡。如果 VOUT 振荡至 VIN,则在 VIN > 60V 时可能会发生损坏。 | A |
FB | 6 | 内部 FB 模式,VOUT = 预期的 VOUT | D |
外部 FB 模式,VOUT = VIN | A | ||
AGND | 7 | VOUT 不确定。 | B |
VDDA | 8 | 抗噪性能差 | C |
VCC | 9 | VOUT = 0V | B |
PGND | 10 | VOUT = 0V | B |
LO | 11 | VOUT = 预期的 VOUT,效率降低 | C |
VIN | 12 | VOUT = 0V | C |
HO | 13 | 如果在 HO 到 SW 有电压的情况下打开 HO,那么高侧 FET 将永远不会关闭。VOUT = VIN | A |
SW | 14 | VOUT 不确定。CBOOT 浮动轨没有参考实际的 SW 节点。VOUT = VIN | A |
CBOOT | 15 | VOUT = 0V | B |
VCCX | 16 | VCCX 通过弱下拉保持接地。VOUT = 预期的 VOUT | D |
PG | 17 | 如果是单相,PG 对运行无影响。VOUT = 预期的 VOUT | C |
如果是交错初级模式,次级将检测不到时钟输入,并将关闭。初级相被禁用次级相可以限制电流。 | B | ||
PFM/SYNC | 18 | VOUT = 预期的 VOUT | D |
EN | 19 | VOUT = 预期的 VOUT | D |
ISNS+ | 20 | OPEN ISNS+ 引脚将阻止电流限制并导致 VOUT 振荡。 | A |
VOUT | 21 | VOUT = 0V | B |
AEFVDDA | 22 | 有源 EMI 滤波将无法正常工作。 | C |
SEN | 23 | 有源 EMI 滤波将无法正常工作。 | C |
REFAGND | 24 | 有源 EMI 滤波将无法正常工作。 | C |
引脚名称 | 引脚编号 | 短路至 | 对潜在失效影响的说明 | 失效影响的类别 |
---|---|---|---|---|
AVSS | 1 | INJ | 有源 EMI 滤波将无法正常工作。VOUT = 预期的 VOUT | C |
INJ | 2 | CNFG | 有源 EMI 滤波将无法正常工作。VOUT = 预期的 VOUT | C |
CNFG | 3 | RT | VOUT = 预期的 VOUT,开关操作不稳定 | B |
RT | 4 | EXTCOMP | 由于内部 RT 的钳位,COMP 无法向下调节。 | B |
EXTCOMP | 5 | FB | 外部 FB 模式:COMP 将调节至 0.8V,输出将不受调节。VOUT = 任何电压 | B |
内部 FB 模式:COMP 将上升到 VDD。VOUT = VIN | A | |||
FB | 6 | AGND | 外部 FB 模式:VOUT = VIN | A |
内部 FB 模式:VOUT = 预期的 VOUT | D | |||
AGND | 7 | VDDA | VDDA 将接地。VOUT = 0V | B |
VDDA | 8 | VCC | VOUT = 预期的 VOUT | D |
VCC | 9 | PGND | VCC 将接地。VOUT = 0V | B |
PGND | 10 | LO | VOUT = 0V。VCC 由 LO 驱动器加载。 | B |
LO | 11 | VIN | VOUT = 0V。如果 VIN > 6.5V,驱动器将损坏。 | A |
VIN | 12 | HO | VOUT = VIN | A |
HO | 13 | SW | VOUT = 0V | B |
SW | 14 | CBOOT | VOUT = 0V | B |
CBOOT | 15 | VCCX | VOUT < 5V | A |
VCCX | 16 | PG | PG 下拉可能会损坏。VOUT = 预期的 VOUT | A |
PG | 17 | PFM/SYNC | VOUT = 预期的 VOUT | C |
PFM/SYNC | 18 | EN | VOUT = 预期的 VOUT | A |
EN | 19 | ISNS+ | EN 的额定电压较高。如果 VOUT > 1V,VOUT = 预期的 VOUT。如果 VOUT < 1V,则器件被禁用。 | B |
ISNS+ | 20 | VOUT | 由于电流限制电阻器将被短路,电流限制被禁用。由于电流模式反馈短路,VOUT 无法调节。 | A |
VOUT | 21 | AEFVDDA | 如果 VOUT > 6.5V,有源 EMI 滤波将不起作用并且会发生损坏。VOUT = 预期的 VOUT | A |
AEFVDDA | 22 | SEN | 有源 EMI 滤波将无法正常工作。VOUT = 预期的 VOUT | C |
SEN | 23 | REFAGND | 有源 EMI 滤波将无法正常工作。VOUT = 预期的 VOUT | C |
REFAGND | 24 | AVSS | 无影响 | D |
引脚名称 | 引脚编号 | 对潜在失效影响的说明 | 失效影响的类别 |
---|---|---|---|
AVSS | 1 | 有源 EMI 滤波将无法正常工作,VIN 电流较高 | A |
INJ | 2 | 有源 EMI 滤波将无法正常工作,VIN 电流较高 | A |
CNFG | 3 | VOUT = VIN | A |
RT | 4 | VOUT = 0V;VIN 电流较高 | A |
EXTCOMP | 5 | 这将使 VDDA 升至 VIN。VOUT = VIN。 | A |
FB | 6 | 这将使 VDDA 升至 VIN。VOUT = VIN | A |
AGND | 7 | VOUT = VIN;VIN 电流较高 | A |
VDDA | 8 | 如果 VIN < 6.5V,VOUT = 预期的 VOUT | D |
如果 VIN > 6.5V,则超过了最大额定值且 VDDA 损坏。 | A | ||
VCC | 9 | 如果 VIN < 6.5V,VOUT = 预期的 VOUT | D |
如果 VIN > 6.5V,则超过了最大额定值且 VCC 损坏。 | A | ||
PGND | 10 | VOUT = VIN;VIN 电流较高 | A |
LO | 11 | 对于 VIN < 6.5V,VOUT = 0;VIN 的电流过剩 | B |
如果 VIN > 6.5V,则超过了最大额定值且引脚 LO 损坏。 | A | ||
VIN | 12 | 不适用 | D |
HO | 13 | 如果 VIN < 6.5V,VOUT = 压降低于 VIN,没有开关操作,VIN 的电流过剩 | B |
如果 VIN > 6.5V,则超过了最大额定值且 HO 损坏,VOUT = VIN | A | ||
SW | 14 | VOUT = VIN,VIN 的电流过剩。LO 开启并与 VIN 短路。 | A |
CBOOT | 15 | 如果 VIN < 6.5V,VOUT = 预期的 VOUT,开关操作不稳定 | B |
如果 VIN > 6.5V,则超过了最大额定值且 CBOOT 引脚损坏,HO 损坏。VOUT = VIN | A | ||
VCCX | 16 | 如果 VCCX = VOUT,则对于 VIN < 6.5V,VOUT = VIN | B |
如果 VIN > 6.5V,则超过了最大额定值且 VCCX 损坏。 | A | ||
PG | 17 | 如果 VIN < 6.5V,VOUT = 预期的 VOUT,PG 强制拉高 | B |
如果 VIN > 6.5V,则超过了最大额定值且 PG 损毁。 | A | ||
PFM/SYNC | 18 | 如果 PFM = GND,VOUT = 0V,VIN 的电流过剩 | B |
如果 PFM = VDDA 且 VIN < 6.5V,则 VOUT = 预期的 VOUT 且开关操作不稳定。 | B | ||
如果 VIN > 6.5V,则超过了最大额定值且 PFM 损坏。VOUT = 预期的 VOUT | A | ||
EN | 19 | 该器件将始终处于运行状态。VOUT = 预期的 VOUT | C |
ISNS+ | 20 | 如果 VIN < 60V,VOUT = VIN | B |
如果 VIN > 60V,则超过了最大额定值且 CS 损坏。 | A | ||
VOUT | 21 | 如果 VIN < 60V,VOUT = VIN | B |
如果 VIN > 60V,则超过了最大额定值且 CS 损坏。 | A | ||
AEFVDDA | 22 | 有源 EMI 滤波将无法正常工作,VIN 电流较高 | A |
SEN | 23 | 有源 EMI 滤波将无法正常工作,VIN 电流较高 | A |
REFAGND | 24 | 有源 EMI 滤波将无法正常工作,VIN 电流较高 | A |
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2022 德州仪器半导体技术(上海)有限公司