ZHCSM88H July 2008 – October 2023 TPS54331
PRODUCTION DATA
TPS54331 器件具有一个集成式 BOOT 稳压器,并且需要在 BOOT 和 PH 引脚之间连接一个 0.1µF 的陶瓷电容器来为高侧 MOSFET 提供栅极驱动电压。推荐使用具有 X7R 或 X5R 等级电介质的陶瓷电容器,因为其在温度和电压范围内具有稳定的特性。为了改善压降,TPS54331 器件设计为当 BOOT 至 PH 引脚的电压大于 2.1V(典型值)时以百分之百的占空比运行。