ZHCSKD7A
October 2019 – December 2019
AFE58JD48
PRODUCTION DATA.
1
特性
2
应用
3
说明
Device Images
简化方框图
4
修订历史记录
5
说明 (续)
6
器件和文档支持
6.1
文档支持
6.1.1
相关文档
6.2
接收文档更新通知
6.3
支持资源
6.4
商标
6.5
静电放电警告
6.6
Glossary
7
机械、封装和可订购信息
6.1.1
相关文档
请参阅如下相关文档:
《具有 102mW/通道功耗、0.8nV/√
Hz
噪声、14 位 65MSPS 或 12 位 80MSPS ADC 以及 CW 无源混频器的 AFE5828 16 通道超声波模拟前端》
《具有 102mW/通道功耗、0.8nV/√
Hz
噪声、14 位 65MSPS 或 12 位 80MSPS ADC 以及 CW 无源混频器的 AFE58JD28 16 通道超声波模拟前端》
《具有 140mW/通道功耗、0.75nV/√
Hz
噪声、14 位 65MSPS 或 12 位 80MSPS ADC 以及 CW 无源混频器的 AFE5818 16 通道超声波模拟前端》
《具有 90mW/通道功耗、1nV/√
Hz
噪声、14 位 65MSPS 或 12 位 80MSPS ADC 以及 CW 无源混频器的 AFE5816 16 通道超声波 AFE》
《具有 14 位 65MSPS 或 12 位 80MSPS ADC、CW 无源混频器、I/Q 解调器以及 LVDS 和 JESD204B 输出的 AFE58JD18 16 通道超声波 AFE》
《具有内部基准和断电模式的 TLV5626 2.7V 至 5.5V 低功耗双通道 8 位数模转换器》
《DAC7821 12 位并行输入乘法数模转换器》
《THS413x 高速、低噪声、全差分 I/O 放大器》
《OPA1632 高性能、全差分音频运算放大器》
《宽带差分互阻抗 DAC 输出》
《具有双环 PLL 的 LMK0482x 超低噪声 JESD204B 兼容时钟抖动消除器》
《CDCM7005 3.3V 高性能时钟同步器和抖动消除器》
《CDCE72010 10 路输出高性能时钟同步器、抖动消除器和时钟分配器》
《OPA2x11 1.1nv/√Hz 噪声、低功耗、精密运算放大器》
《ADS8413 16 位、2MSPS、LVDS 串行接口 SAR 模数转换器》
《具有并行接口、基准的 ADS8472 16 位、1MSPS、伪双极、全差分输入、微功耗采样模数转换器》
《高速数据转换器计时
技术简介》
《ISO724x 高速四通道数字隔离器》
《SN74AUP1T04 低功耗、1.8/2.5/3.3V 输入、3.3V CMOS 输出单反相器门》
《MicroStar BGA 封装参考指南》