ZHCSK57R December 1976 – February 2024 ULN2002A , ULN2003A , ULN2003AI , ULN2004A , ULQ2003A , ULQ2004A
PRODUCTION DATA
此标准器件已经证明可广泛应用于各种应用。这是由于该器件集成了 7 个达林顿晶体管,具有高达 500mA 的灌电流能力和较宽的 GPIO 范围能力。
ULN2003A 器件包括七个高电压大电流 NPN 达林顿晶体管对。所有单元都具有共发射极和集电极开路输出。为了最大限度地发挥其功效,这些单元包含用于感性负载的抑制二极管。ULN2003A 器件的每个达林顿对都有一个串联的基极电阻,因此可以在 5V 或 3.3V 的电源电压下直接使用 TTL 或 CMOS 进行操作。ULN2003A 器件提供了多种解决方案,可满足许多接口需求,包括螺线管、继电器、灯、小型电机和 LED。灌电流要求超出了单个输出能力的应用可以通过并联输出来满足需要。
此器件可在较宽温度范围(–40°C 至 105°C)内运行。