ZHCSK25B June 2020 – July 2022 DRV8436E
PRODUCTION DATA
流经电机绕组的电流由一个可调节关断时间的 PWM 电流调节电路进行调节。当 H 桥被启用时,通过绕组的电流以一定的速率上升,该速率取决于直流电压、绕组电感和存在的反电动势大小。当电流达到电流调节阈值时,电桥将进入衰减模式以减小电流,该模式的持续时间取决于 TOFF 引脚设置。关断时间结束后,将重新启用电桥,开始另一个 PWM 循环。
TOFF | 关断时间 tOFF |
---|---|
0 | 7µs |
1 | 16µs |
Hi-Z | 24µs |
330kΩ 至 GND | 32µs |
PWM 斩波电流由比较器设置,该比较器监测与低侧功率 MOSFET 并联的电流感应 MOSFET 两端的电压。为了生成电流斩波比较器的基准电压,VREFx 输入的衰减系数应为 Kv。
您可以使用以下公式计算斩波电流 (IFS):IFS (A) = VREFx (V)/KV (V/A) = VREFx (V)/2.2 (V/A)。