ZHCSJL2B April 2019 – July 2021 INA186
PRODUCTION DATA
引脚 | 类型 | 说明 | |||
---|---|---|---|---|---|
名称 | DCK (SC70) |
DDF (SOT-23) |
YFD (DSBGA) |
||
ENABLE | — | 2 | B3 | 数字输入 | 使能引脚。当此引脚驱动至 VS 时,器件开启并用作电流检测放大器。当此引脚驱动至 GND 时,器件关闭,电源电流减小,输出置于高阻抗状态。如果不使用该引脚,则必须从外部驱动它,或将它连接到 VS。仅限 DDF 和 YFD 封装。 |
GND | 2 | 4 | B2 | 模拟 | 接地 |
IN– | 5 | 8 | B1 | 模拟输入 | 电流检测放大器负输入。对于高侧应用,连接至检测电阻的负载侧。对于低侧应用,连接至检测电阻的接地侧。 |
IN+ | 4 | 7 | A1 | 模拟输入 | 电流检测放大器正输入。对于高侧应用,连接至检测电阻的总线电压侧。对于低侧应用,连接至检测电阻的负载侧。 |
NC | — | 6 | — | — | 无内部连接。可以悬空、接地或连接到电源。 |
OUT | 6 | 5 | A3 | 模拟输出 | OUT 引脚。该引脚提供一个模拟电压输出,此电压输出是从 IN+ 引脚到 IN– 引脚的增益电压差,被施加到 REF 引脚的电压偏移。 |
REF | 1 | 3 | — | 模拟输入 | 基准输入。可通过外部施加的电压实现双向电流检测。仅限 DCK 和 DDF 封装。没有 REF 引脚的器件在内部将 REF 节点接地。 |
VS | 3 | 1 | A2 | 模拟 | 电源,1.7 V 至 5.5 V |