ZHCSJB4D April 2019 – January 2024 TAS2563
PRODUCTION DATA
TAS2563 是一款经过优化、可将高峰值功率高效地驱动到小型扬声器的数字输入 D 级音频放大器。该 D 类放大器能够在 3.6V 的电池电压下使用集成式 11.5V H 类升压功能将 6.1W 峰值功率提供给 4Ω 负载,或在升压旁路模式下使用外部 12V 电源将 10W 峰值功率提供给 4Ω 负载。
片上低延迟 DSP 支持德州仪器 (TI) 的 SmartAmp 扬声器保护算法。集成的电流和电压检测功能可对扬声器进行实时监测,从而在改变峰值声压级 (SPL) 的同时保持扬声器不受损坏。
集成的超前 H 级升压功能可在播放期间动态调整升压电压,从而提高电池供电型系统的效率并延长电池寿命。对于稳压壁式供电型系统,TAS2563 还具有升压旁路模式,支持高达 16V 的电源电压以实现更高的输出功率。
两个 PDM 麦克风输入简化了双向音频系统的音频信号链,能够将数字麦克风与主机处理器连接起来。电池跟踪峰值电压限制器具有欠压保护功能,可以优化放大器在整个充电周期中的余量,从而防止系统关断。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TAS2563 | DSBGA | 2.5mm × 3mm |
TAS2563 | QFN | 4.5mm x 4mm |