ZHCSJ98J NOVEMBER 2006 – January 2019 TS3USB221
PRODUCTION DATA.
TS3USB221 是一款高带宽开关,专为电话和消费型应用(例如:手机、 数码相机、带集线器的笔记本电脑或带电流限制的 USB I/O)中的高速 USB 2.0 信号的转换而设计。此开关具有较宽的带宽 (1.1GHz),这一特性使得信号传递具有最少的边缘失真和相位失真。该器件将 USB 主机器件差动输出复用到一个相应的输出(共两个输出)。此开关为双向开关,输出端高速信号具有极少或零衰减。TS3USB221 能实现低位间偏移和高通道间噪声隔离。TS3USB221 同样能够兼容各种标准,例如高速 USB 2.0 (480Mbps)。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TS3USB221 | VSON (10) | 3.00mm × 3.00mm |
UQFN (10) | 1.50mm × 2.00mm |