ZHCSJ34F December 2015 – May 2019 TDA2HF , TDA2HG , TDA2HV , TDA2LF , TDA2SA , TDA2SG , TDA2SX
PRODUCTION DATA.
TI 的全新 TDA2x 片上系统 (SoC) 是经过高度优化的可扩展系列器件,专为满足领先的高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 的要求而设计。TDA2x 系列集最佳性能和低功耗特性于一体, 且其 ADAS 视觉分析处理功能有助于实现更自主的无碰撞驾驶体验,从而使其在汽车领域中的 ADAS 应用中得到了广泛的应用。
TDA2x SoC 通过最全面的 ADAS 应用 (包括前置摄像头、泊车辅助、环视和单一架构上的传感器融合),在汽车领域实现了复杂的嵌入式视觉技术。
TDA2x SoC 采用异构可扩展架构,包含 TI 的定点和浮点 TMS320C66x 数字信号处理器 (DSP) 生成内核、Vision AccelerationPac、 Arm®Cortex®-A15 MPCore™ 和双核 Cortex-M4 处理器。该器件集成了用于在以太网 AVB 网络上解码多视频流的视频加速器,以及用于渲染虚拟视图的图形加速器,因此可实现 3D 视觉体验。此外,TDA2x SoC 还集成了诸多外设,包括 LVDS 环视系统的多摄像头接口(并行和串行)、显示屏、CAN 和千兆位以太网 AVB。
适用于本系列产品的 Vision AccelerationPac 包含多个嵌入式视觉引擎 (EVE),因此应用处理器不用再执行视觉分析功能,同时还降低了功耗。Vision AccelerationPac 针对视觉处理功能进行了优化,具有用于高效程序执行的 32 位 RISC 内核,以及用于专业视觉处理的矢量协处理器。
此外,TI 为 Arm、DSP 和 EVE 协处理器提供了一系列完整的开发工具,其中包括 C 语言编译器、用于简化编程和调度的 DSP 汇编优化器、可查看源代码执行情况的调试界面等。
TDA2x ADAS 处理器符合 AEC-Q100 标准。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸 |
---|---|---|
TDA2SXABC | FCBGA (760) | 23.0mm x 23.0mm |
TDA2SGABC | FCBGA (760) | 23.0mm x 23.0mm |
TDA2SAABC | FCBGA (760) | 23.0mm x 23.0mm |
TDA2HGABC | FCBGA (760) | 23.0mm x 23.0mm |
TDA2HVABC | FCBGA (760) | 23.0mm x 23.0mm |
TDA2HFABC | FCBGA (760) | 23.0mm x 23.0mm |
TDA2LFABC | FCBGA (760) | 23.0mm x 23.0mm |