IWR6x43 器件是一款能够在 60GHz 至 64GHz 频带中运行且基于 FMCW 雷达技术的集成式单芯片毫米波传感器。该器件采用 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺制造,并且在超小封装中实现了出色的集成度。该器件是适用于工业领域中的低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。当前提供多种型号,包括符合功能安全标准的器件和非功能安全器件。
器件型号(2) | 封装(1) | 封装尺寸 | 托盘/卷带包装 |
---|---|---|---|
IWR6843AQGABL | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | 托盘 |
IWR6843AQGABLR | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | 卷带包装 |
IWR6843AQSABL | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | 托盘 |
IWR6843AQSABLR | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | 卷带包装 |
IWR6843ABGABL | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | 托盘 |
IWR6843ABGABLR | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | 卷带包装 |
IWR6843ABSABL | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | 托盘 |
IWR6843ABSABLR | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | 卷带包装 |
IWR6443AQGABL | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | 托盘 |
IWR6443AQGABLR | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | 卷带包装 |
图 4-1 展示了器件的功能方框图
Changes from October 1, 2020 to June 30, 2021 (from Revision D (Oct 2020) to Revision E (June 2021))