TPS6282x 是一款通用且易于使用的同步降压型直流/直流转换器,具有仅 4µA 的极低静态电流。此系列器件具有 2.4V 至 5.5V 的输入电压,可提供高达 3A 的输出电流 (TPS62823)。此产品基于 DCS-Control™拓扑,可实现快速瞬态响应。
由于具有内部基准,此产品可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内以高达 1% 的反馈电压精度将输出电压调节到低至 0.6V。1A/2A/3A 可扩展引脚对引脚器件系列可实现 BOM 对 BOM 兼容,并可与 470nH 的小型电感器结合使用。
TPS6282x 可在超轻负载时自动进入省电模式,并能保持高效率。
该器件 具有 电源正常信号和内部软启动电路。它能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,它加入了断续电流限制以及热关断功能。
TPS6282x 采用 2 x 1.5mm QFN-8 封装。
器件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS62821DLC | QFN (8) | 2.00mm x 1.50mm |
TPS62822DLC | ||
TPS62823DLC |
空白
空白
Part Number | Output Current | Output Voltage (1) |
---|---|---|
TPS62821DLC | 1 A | Adjustable |
TPS62822DLC | 2 A | Adjustable |
TPS62823DLC | 3 A | Adjustable |
space
PIN | I/O | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
EN | 1 | I | Enable input (High=Enabled, Low=Disabled). Do not leave floating. |
FB | 2 | I | Output voltage feedback. Connect resistive voltage divider to this pin. |
AGND | 3 | Signal ground. Internally connected to the PGND pin. Can be left floating. | |
NC | 4 | Internally not connected. Can be connected to VOUT, GND or left floating. | |
PGND | 5 | Power | Power ground |
SW | 6 | Power | Switch node, connected to the internal MOSFET switches. |
VIN | 7 | Power | Supply voltage |
PG | 8 | O | Power good output. If unused, leave floating or connect to GND. |
MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
Pin Voltage Range | VIN, FB, EN, PG, NC | -0.3 | 6 | V |
SW (DC) | -0.3 | VIN + 0.3 | ||
SW (DC, in current limit) | -1.0 | |||
SW (AC), less than 10ns(2) | -2.5 | 10 | ||
Power Good Sink Current | 1 | mA | ||
Operating Junction Temperature Range, TJ | -40 | 150 | °C | |
Storage temperature, Tstg | -65 | 150 | °C |
VALUE | UNIT | |||
---|---|---|---|---|
V(ESD) | Electrostatic discharge | Human-body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1) | ±2000 | V |
Charged-device model (CDM), per JEDEC specification JESD22-C101(2) | ±500 |