ZHCSHI1H january 2018 – november 2020 CC1312R
PRODUCTION DATA
SimpleLink™ CC1312R 器件是一款多协议 Sub-1GHz 无线微控制器 (MCU),支持 IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、MIOTY®、Wi-SUN®、专有系统(包括 Sub-1GHz 的 TI 15.4-Stack)。该器件经过优化,可用于楼宇安防系统、HVAC、智能仪表、医疗、有线网络、便携式电子产品、家庭影院和娱乐以及联网外设市场中的低功耗无线通信和高级检测。该器件的突出特性包括:
CC1312R 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台包括
Wi-Fi®、低功耗蓝牙、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,可以将产品组合中的任何器件组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 的代码重用。如需更多信息,请访问 SimpleLink™ MCU 平台。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
CC1312R1F3RGZ | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |