• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • LM5176 55V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器

    • ZHCSGN6D June   2017  – August 2021 LM5176

      PRODUCTION DATA  

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • LM5176 55V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器
  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 Revision History
  5. 5 Pin Configuration and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1  Fixed Frequency Valley/Peak Current Mode Control with Slope Compensation
      2. 7.3.2  VCC Regulator and Optional BIAS Input
      3. 7.3.3  Enable/UVLO
      4. 7.3.4  Soft Start
      5. 7.3.5  Overcurrent Protection
      6. 7.3.6  Average Input/Output Current Limiting
      7. 7.3.7  Operation Above 40-V Input
      8. 7.3.8  CCM Operation
      9. 7.3.9  Frequency and Synchronization (RT/SYNC)
      10. 7.3.10 Frequency Dithering
      11. 7.3.11 Output Overvoltage Protection (OVP)
      12. 7.3.12 Power Good (PGOOD)
      13. 7.3.13 Gm Error Amplifier
      14. 7.3.14 Integrated Gate Drivers
      15. 7.3.15 Thermal Shutdown
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Shutdown, Standby, and Operating Modes
      2. 7.4.2 MODE Pin Configuration
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1  Custom Design with WEBENCH Tools
        2. 8.2.2.2  Frequency
        3. 8.2.2.3  VOUT
        4. 8.2.2.4  Inductor Selection
        5. 8.2.2.5  Output Capacitor
        6. 8.2.2.6  Input Capacitor
        7. 8.2.2.7  Sense Resistor (RSENSE)
        8. 8.2.2.8  Slope Compensation
        9. 8.2.2.9  UVLO
        10. 8.2.2.10 Soft-Start Capacitor
        11. 8.2.2.11 Dither Capacitor
        12. 8.2.2.12 MOSFETs QH1 and QL1
        13. 8.2.2.13 MOSFETs QH2 and QL2
        14. 8.2.2.14 Frequency Compensation
      3. 8.2.3 Application Curves
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11Device and Documentation Support
    1. 11.1 Device Support
      1. 11.1.1 第三方产品免责声明
      2. 11.1.2 Development Support
        1. 11.1.2.1 Custom Design with WEBENCH Tools
    2. 11.2 Documentation Support
      1. 11.2.1 Related Documentation
    3. 11.3 接收文档更新通知
    4. 11.4 支持资源
    5. 11.5 Trademarks
    6. 11.6 Electrostatic Discharge Caution
    7. 11.7 Glossary
  12. 12Mechanical, Packaging, and Orderable Information
  13. 重要声明
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
DATA SHEET

LM5176 55V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

1 特性

  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 单电感降压/升压控制器,用于升压/降压直流/直流转换
  • 宽 VIN:4.2V(2.5V 偏置)至 55V(60V 最大输入电压)
  • 灵活的 VOUT0.8 V 至 55 V
  • 输出电压短路保护
  • 高效降压/升压转换
  • 可调开关频率
  • 可选频率同步和抖动
  • 集成 2A MOSFET 栅极驱动器
  • 逐周期电流限制和可选断续模式
  • 可选输入或输出平均电流限制
  • 可编程输入 UVLO 和软启动
  • 电源正常和输出过压保护
  • 采用 HTSSOP-28 和 QFN-28 封装
  • 使用 LM5176 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

2 应用

  • 工业 PC 电源
  • USB 电力输送
  • 电池供电型系统
  • LED 照明

3 说明

LM5176 是一款同步 4 开关降压/升压直流/直流控制器,能够将输出电压稳定在等于、高于或低于输入电压的某一电压值上。LM5176 在 4.2V 至 55V (最大绝对值为 60V)的宽输入电压范围内工作,可支持各种不同的

LM5176 在降压和升压运行模式下均采用电流控制模式,以提供出色的负载和线路调节性能。开关频率可通过外部电阻进行编程,并且可与外部时钟信号同步。

该器件还具有可编程的软启动功能,并且提供诸如逐周期电流限制、输入欠压闭锁 (UVLO)、输出过压保护 (OVP) 和热关断等各类保护特性。可选的平均输入或输出电流限制、用于减少峰值 EMI 的可选扩频,以及持续过载情况下的可选间断模式保护。

器件信息
器件型号 封装 封装尺寸
LM5176 HTSSOP (28) 9.70mm × 4.40mm
QFN (28) 5.00mm × 4.00mm
GUID-E2ED115B-2E6E-4D27-9B20-002560331E68-low.gif简化原理图

4 Revision History

Changes from Revision C (June 2020) to Revision D (August 2021)

  • 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go

Changes from Revision B (June 2020) to Revision C (June 2020)

  • 向 Section 1 添加了功能安全要点Go

5 Pin Configuration and Functions

GUID-430AAB22-5CC6-42AE-A7AF-71417C1752F8-low.gifFigure 5-1 PWP Package28-Pin HTSSOP With PowerPAD™Top View
GUID-736B9174-1A2B-4808-B097-BCB4E4D1BDFF-low.gifFigure 5-2 RHF Package 28-Pin QFN With PowerPADTop View
Table 5-1 Pin Functions
PIN I/O DESCRIPTION
NAME HTSSOP QFN
EN/UVLO 1 26 I Enable pin. For EN/UVLO < 0.4 V, the LM5176 is in a low current shutdown mode. For EN/UVLO > 1.22 V, the PWM function is enabled, provided VCC exceeds the VCC UV threshold.
VIN 2 27 I/P The input supply pin to the IC. Connect VIN to a supply voltage between 4.2 V and 55 V.
VISNS 3 28 I VIN sense input. Connect to power stage input rail.
MODE 4 1 I 1.38 V < MODE < 2.22 V: CCM, hiccup enabled (set RMODE resistor to AGND = 93.1 kΩ)
2.6 V < MODE < VCC: CCM, hiccup disabled (set RMODE resistor to AGND = 200 kΩ or connect to VCC)
DITH 5 2 I A capacitor connected between the DITH pin and AGND is charged and discharged with a current source. As the voltage on the DITH pin ramps up and down the oscillator frequency is modulated by 10% of the nominal frequency set by the RT resistor. Grounding the DITH pin will disable the dithering feature. In the external Sync mode, the DITH pin voltage is ignored.
RT/SYNC 6 3 I Switching frequency programming pin. An external resistor is connected to the RT/SYNC pin and AGND to set the switching frequency. This pin can also be used to synchronize the PWM controller to an external clock.
SLOPE 7 4 I A capacitor connected between the SLOPE pin and AGND provides the slope compensation ramp for stable current mode operation in both buck and boost mode.
SS 8 5 I Soft-start programming pin. A capacitor between the SS pin and AGND pin programs soft-start time.
COMP 9 6 O Output of the error amplifier. An external RC network connected between COMP and AGND compensates the regulator feedback loop.
AGND 10 7 G Analog ground of the IC
FB 11 8 I Feedback pin for output voltage regulation. Connect a resistor divider network from the output of the converter to the FB pin.
VOSNS 12 9 I VOUT sense input. Connect to the power stage output rail.
ISNS(–)
ISNS(+)
13
14
10
11
I Input or output current sense amplifier inputs. An optional current sense resistor connected between ISNS(+) and ISNS(–) can be located either on the input side or on the output side of the converter. If the sensed voltage across the ISNS(+) and ISNS(-) pins reaches 50 mV, a slow constant current (CC) control loop becomes active and starts discharging the soft-start capacitor to regulate the drop across ISNS(+) and ISNS(–) to 50 mV. Short ISNS(+) and ISNS(–) together to disable this feature.
CSG 15 12 I The negative or ground input to the PWM current sense amplifier. Connect directly to the low-side (ground) of the current sense resistor.
CS 16 13 I The positive input to the PWM current sense amplifier
PGOOD 17 14 O Power-Good open drain output. PGOOD is pulled low when FB is outside a -9%/+10% regulation window around the 0.8-V VREF.
SW2
SW1
18
28
15
25
I The boost and the buck side switching nodes, respectively.
HDRV2
HDRV1
19
27
16
24
O Output of the high-side gate drivers. Connect directly to the gates of the high-side MOSFETs.
BOOT2
BOOT1
20
26
17
23
P An external capacitor is required between the BOOT1, BOOT2 pins and the SW1, SW2 pins respectively to provide bias to the high-side MOSFET gate drivers.
LDRV2
LDRV1
21
25
18
22
O Output of the low-side gate drivers. Connect directly to the gates of the low-side MOSFETs.
PGND 22 19 G Power ground of the IC. The high current ground connection to the low-side gate drivers
VCC 23 20 I/O/P Output of the VCC bias regulator. Connect capacitor to ground.
BIAS 24 21 I/P Optional input to the VCC bias regulator. Powering VCC from an external supply instead of VIN can reduce power loss at high VIN. For VBIAS > 8 V, the VCC regulator draws power from the BIAS pin.
PowerPAD™ — — — Solder the PowerPAD to the analog ground. If possible, use thermal vias to connect to a PCB ground plane for improved power dissipation.

6 Specifications

6.1 Absolute Maximum Ratings

(1)
MINMAXUNIT
VIN, EN/UVLO, VISNS, VOSNS, ISNS(+), ISNS(–)–0.360V
BIAS–0.340V
FB, SS, DITH, RT/SYNC, SLOPE, COMP–0.33.6V
SW1, SW2–160V
SW1, SW2 (20 ns transient)–5.065V
VCC, MODE, PGOOD–0.38.5V
LDRV1, LDRV2–0.38.5V
BOOT1, HDRV1 with respect to SW1–0.38.5V
BOOT2, HDRV2 with respect to SW2–0.38.5V
BOOT1, BOOT2–0.368V
ISNS(+) with respect to ISNS(-)-0.30.3V
CS, CSG–0.30.3V
Operating junction temperature–40150°C
Storage temperature, Tstg–65150
(1) Stresses beyond those listed under Absolute Maximum Ratings may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, which do not imply functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under Recommended Operating Conditions. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.

6.2 ESD Ratings

VALUEUNIT
VESD(1)Human body model (HBM) ESD stress voltage(2)±2000V
Charged device model (CDM) ESD stress voltage(3)±750
(1) Electrostatic discharge (ESD) to measure device sensitivity and immunity to damage caused by assembly line electrostatic discharges into the device.
(2) Level listed above is the passing level per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001. JEDEC document JEP155 states that 500 V HBM allows safe manufacturing with a standard ESD control process.
(3) Level listed above is the passing level per EIA-JEDEC JESD22-C101. JEDEC document JEP157 states that 250 V CDM allows safe manufacturing with a standard ESD control process.

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale