ZHCSGE3B October   2018  – July 2020 TPS92662-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4Revision History
  5. 5Device and Documentation Support
    1. 5.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 5.2 Support Resources
    3. 5.3 Trademarks
    4. 5.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 5.5 Glossary
  6. 6Mechanical, Packaging, and Orderable Information

说明

TPS92662-Q1 LED 矩阵管理器器件通过提供单个像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。

该器件的 3 个串联集成开关各有 4 个子灯串,可绕过单个 LED。各个子灯串允许器件接受单个或多个电流源。它还允许并联多达 4 个开关,用于绕过高电流 LED。

使用主微控制器通过多点通用异步接收器发送器 (UART) 串行接口来控制和管理 TPS92662-Q1 器件。串行接口支持使用 CAN 收发器,适用于更可靠稳健的物理层。I2C 通信接口用于从存储系统校准数据的外部 EEPROM 读取数据或向其中写入数据。

具有两个多路复用输入的板载 8 位 ADC 可用于系统温度补偿,并用于测量分级值,从而实现 LED 分级和编码。

内部电荷泵轨为 LED 旁路开关提供栅极驱动电压。旁路开关的低电阻 (RDS(on)) 可最大程度地减少传导损耗和功率耗散。

灯串中每个 LED 的相移和脉冲宽度是可编程的。该器件使用内部寄存器来调节 PWM 频率。可以对多个器件进行同步。在 PWM 调光操作过程中,开关转换具有可编程的压摆率,用于缓解 EMI 问题。

该器件具有开路 LED 保护功能(阈值可编程)。串行接口会报告开路 LED 或短路 LED 故障。

器件信息
器件型号封装(1)封装尺寸(标称值)
TPS92662-Q1PHP (48)7.00mm × 7.00mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
GUID-385CEE93-7A7B-493B-BA96-0BAAF9979074-low.gif简化版应用