TVS3300 可将高达 35A 的 IEC 61000-4-5 故障电流进行可靠分流,以保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件为满足常见的工业信号线路 EMC 要求提供了解决方案,可通过 42Ω 电阻进行耦合的方式承受最高 1kV IEC 61000-4-5 开路电压。TVS3300 使用独特的反馈机制确保在故障期间发挥精确的平缓钳位能力,保证系统接触电压低于 40V。精确的电压调节允许设计人员放心地选择具有较低电压容差的系统组件,不但减少了系统成本和复杂度,而且不损害可靠性。
此外,TVS3300 还采用 1mm × 1.1mm WCSP 和 2mm × 2mm SON 封装,非常适用于空间受限的 应用,与业内标准的 SMA 和 SMB 封装相比,尺寸减小高达 90%。极低的器件泄露电流和电容确保最大限度地降低了对受保护线路的影响。为了确保在产品的整个寿命期间提供可靠保护,TI 在高温环境下对 TVS3300 进行了 4000 次重复浪涌冲击测试,但器件性能未发生任何变化。
TVS3300 是 TI 的平缓钳位系列浪涌器件中的一款产品。有关该系列的其他器件的更多信息,请参阅器件比较表
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TVS3300 | WCSP (4) | 1.062mm × 1.116mm |
SON (6) | 2.00mm × 2.00mm |
Changes from B Revision (April 2017) to C Revision
Changes from A Revision (March 2017) to B Revision
Changes from * Revision (Feb 2017) to A Revision
Device | Vrwm | Vclamp at Ipp | Ipp (8/20 µs) | Vrwm leakage (nA) | Package Options | Polarity |
---|---|---|---|---|---|---|
TVS0500 | 5 | 9.2 | 43 | 0.07 | SON | Unidirectional |
TVS1400 | 14 | 18.4 | 43 | 2 | SON | Unidirectional |
TVS1800 | 18 | 22.8 | 40 | 0.5 | SON | Unidirectional |
TVS2200 | 22 | 27.7 | 40 | 3.2 | SON | Unidirectional |
TVS2700 | 27 | 32.5 | 40 | 1.7 | SON | Unidirectional |
TVS3300 | 33 | 38 | 35 | 19 | WCSP, SON | Unidirectional |
PIN | TYPE | DESCRIPTION | ||
---|---|---|---|---|
NAME | YZF | DRV | ||
IN | B1, B2 | 4, 5, 6 | I | ESD and surge protected channel |
GND | A1, A2 | 1, 2, 3, exposed thermal pad | GND | Ground |