ZHCSFC4D december   2015  – september 2020 HD3SS3220

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 修订历史记录
  6. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
      1. 7.1.1 电缆、适配器和直接连接器件
        1. 7.1.1.1 USB Type-C 插座和插头
        2. 7.1.1.2 USB Type-C 电缆
        3. 7.1.1.3 传统电缆和适配器
        4. 7.1.1.4 直接连接器件
        5. 7.1.1.5 音频适配器
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  DFP/供电端 – 下行端口
      2. 7.3.2  UFP/受电端 – 上行端口
      3. 7.3.3  DRP – 双角色端口
      4. 7.3.4  电缆方向和多路复用器控制
      5. 7.3.5  Type-C 电流模式
      6. 7.3.6  附件支持
      7. 7.3.7  音频附件
      8. 7.3.8  调试附件
      9. 7.3.9  针对有源电缆提供 VCONN 支持
      10. 7.3.10 I2C 和 GPIO 控制
      11. 7.3.11 HD3SS3220 V(BUS) 检测
      12. 7.3.12 VDD5 和 VCC33 上电要求
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 未连接模式
      2. 7.4.2 工作模式
      3. 7.4.3 电池无电
      4. 7.4.4 关断模式
    5. 7.5 编程
    6. 7.6 寄存器映射
      1. 7.6.1 器件标识寄存器(偏移 = 0x07 至 0x00)[复位 = 0x00、0x54、0x55、0x53、0x42、0x33、0x32、0x32]
      2. 7.6.2 连接状态寄存器(偏移 = 0x08)[复位 = 0x00]
      3. 7.6.3 连接状态和控制寄存器(偏移 = 0x09)[复位 = 0x20]
      4. 7.6.4 通用控制寄存器(偏移 = 0x0A)[复位 = 0x00]
      5. 7.6.5 器件修订版本寄存器(偏移 = 0xA0)[复位 = 0x02]
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用,DRP 端口
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 典型应用,DFP 端口
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计过程
      4. 8.2.4 典型应用,UFP 端口
        1. 8.2.4.1 设计要求
        2. 8.2.4.2 详细设计过程
  10.   电源相关建议
  11. 布局
    1. 9.1 布局指南
      1. 9.1.1 建议的 PCB 堆叠
      2. 9.1.2 高速信号布线长度匹配
      3. 9.1.3 差分信号间距
      4. 9.1.4 高速差分信号规则
      5. 9.1.5 差分对的对称性
      6. 9.1.6 过孔不连续性缓解
      7. 9.1.7 表面贴装器件焊盘不连续性缓解
      8. 9.1.8 ESD/EMI 注意事项
    2. 9.2 布局
  12. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 社区资源
    3. 10.3 商标
  13. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
参数测试条件最小值典型值最大值单位
功耗
I(ACTIVE)工作模式下的电流消耗 - CC 控制器和 SS 多路复用器均开启ENn_CC/Mux = L0.70.9mA
ICC工作模式下的电流消耗 - CC 控制器开启,SS 多路复用器关闭ENn_CC = L,ENn_Mux = H0.2mA
I(SHUTDOWN)关断模式下的电流消耗ENn_CC/Mux = H5µA
CC 引脚
R(CC_DB)处于电池无电模式下的下拉电阻。4.15.16.1
R(CC_D)处于 UFP 或 DRP 模式时的下拉电阻。4.65.15.6
V(UFP_CC_USB)当配置为 UFP 且 DFP 正在广播默认电流源能力时,用于检测 DFP 连接情况的电压电平。0.250.61V
V(UFP_CC_MED)当配置为 UFP 且 DFP 正在广播中等 (1.5A) 电流源能力时,用于检测 DFP 连接情况的电压电平。0.71.16V
V(UFP_CC_HIGH)当配置为 UFP 且 DFP 正在广播高 (3A) 电流源能力时,用于检测 DFP 连接情况的电压电平。1.312.04V
V(DFP_CC_USB)当配置为 UFP 且正在广播默认电流源能力时,用于检测 UFP 连接情况的电压电平。1.511.61.64V
V(DFP_CC_MED)当配置为 UFP 且正在广播 1.5A 电流源能力时,用于检测 UFP 连接情况的电压电平。1.511.61.64V
V(DFP_CC_HIGH)当配置为 UFP 且正在广播 3A 电流源能力时,用于检测 UFP 连接情况的电压电平。2.462.62.74V
V(AC_CC_USB)当配置为 DFP 且正在广播默认电流源能力时,用于检测有源电缆连接情况的电压电平。0.150.20.25V
V(AC_CC_MED)当配置为 DFP 且正在广播 1.5A 电流源能力时,用于检测有源电缆连接情况的电压电平。0.350.40.45V
V(DFP_CC_HIGH)当配置为 DFP 且正在广播 3A 电流源能力时,用于检测有源电缆连接情况的电压电平。0.750.80.84V
ICC(DEFAULT_P)在 DFP 或 DRP 模式下运行时的默认模式上拉电流源。648096µA
ICC(MED_P)在 DFP 或 DRP 模式下运行时的中等 (1.5A) 模式上拉电流源。166180194µA
ICC(HIGH_P)在 DFP 或 DRP 模式下运行时的高 (3A) 模式上拉电流源。34330356µA
3 电平输入引脚:PORT、ADDR、ENn_CC 和 CURRENT_MODE
VIL低电平输入电压0.4V
VM中电平(悬空)电压(PORT、ADDR 和 CURRENT_MODE 引脚)0.28 x VDD50.56 x VDD5V
VIH高电平输入电压VDD5 - 0.3VDD5V
IIH高电平输入电流2020µA
IIL低电平输入电流-1010µA
IID(LKG)ID 引脚上的漏电流VDD5 = 0V,ID = 5V10µA
R(pu)内部上拉电阻(PORT 和 ADDR 引脚)588
R(pd)内部下拉电阻(PORT 和 ADDR 引脚)1.1
R(pd_CURRENT)内部下拉电阻(CURRENT_MODE 引脚)275
R(ENn_CC)内部上拉电阻(ENn_CC 引脚)1.1
输入引脚:ENn_MUX
VIL低电平输入电压0.3 x VCC33V
VIH高电平输入电压0.7 x VCC33V
IIH高电平输入电流-11µA
IIL低电平输入电流-11µA
开漏输出引脚:OUT1、OUT2、INT_N/OUT3、ID、VCONN_FAULT_N、DIR
VOL低电平数字输出电压IOL=-1.6 mA0.4V
I2C–SDA/OUT1、SCL/OUT2 可在 1.8/3.3V (±10%) 电压下运行(1)
VIH高电平输入电压1.05V
VIL低电平输入电压0.4V
VOL低电平输出电压(开漏)IOL=-1.6 mA0.4V
VBUS_DET IO 引脚(连接到系统 VBUS 信号)
V(BUS_THR)VBUS 阈值范围2.953.33.8 V
RVBUSVBUS 和 VBUS_DET 引脚之间的外部电阻器855887920
R(VBUS_DET_INT)VBUS_DET 引脚上的内部下拉电阻95
VCONN
RONVCONN 功率 FET 的导通电阻1.25Ω
V(TOL)VCONN 功率 FET 上的电压容差5.5V
V(pass)通过 VCONN 功率 FET 的电压5.5V
I(VCONN)VCONN 电流限制。高于该值时,VCONN 将断开连接225300375mA
多路复用器高速性能参数
IL差分插入损耗f = 0.3Mhz-0.43dB
f = 2.5Ghz-1.07
f = 5Ghz-1.42
BW带宽8Ghz
RL差分回波损耗f = 0.3Mhz-27dB
f = 2.5Ghz-9
f = 5Ghz-9
OIRR差分关断隔离f = 0.3Mhz-79dB
f = 2.5Ghz-23
f = 5Ghz-20
XTALK差分串扰f = 0.3Mhz–89dB
f = 2.5Ghz-34
f = 5Ghz–30
RON导通电阻8Ω
当为 I2C 使用 3.3V 时,客户必须始终确保 VDD5 高于 3V。