ZHCSE98K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
图 5-1 展示了 176 引脚 PTP PowerPAD Thermally Enhanced Low-Profile Quad Flatpack 上的引脚分配。图 5-2 显示了 100 引脚 PZP PowerPAD Thermally Enhanced Low-Profile Quad Flatpack (热增强型低剖面四通道扁平封装)上的引脚分配。
PowerPAD™ 封装的外露引线框裸片焊盘有两个功能:从芯片散热和为数字接地提供接地路径(通过专用引脚提供模拟接地)。因此,PowerPAD 应焊接到 PCB 的接地 (GND) 平面,因为这将提供数字接地路径和良好的热传导路径。为了使 PowerPAD 封装中设计的热效率得到最佳利用,在设计 PCB 时必须考虑到这种技术。在 PowerPAD 主体正下方的 PCB 表面上需要散热焊盘。散热焊盘应焊接到 PowerPAD 封装的外露引线框裸片焊盘上;散热焊盘应尽可能大,以散发所需的热量。应使用一组散热过孔将散热焊盘与电路板的内部 GND 平面连接。请参阅 PowerPAD™ 热增强型封装,了解有关使用 PowerPAD 封装的更多详细信息。
PCB 封装和原理图符号都能以厂商中立格式下载,然后可以将其导出到先进的 EDA CAD/CAE 设计工具。请参阅“封装”部分下每个器件的产品文件夹中的“CAD/CAE 符号”小节。也可以在 https://webench.ti.com/cad/ 上搜索这些封装和符号。