ZHCSBC3F July 2013 – February 2020 TAS5760M
PRODUCTION DATA.
TAS5760M 是一款立体声 I2S 输入器件,具有硬件和软件 (I²C) 控制模式、集成数字削波器、多种增益选项和宽电源工作范围,适用于多种 渲染。TAS5760M 的标称工作电源电压为 4.5V 至 24V 直流。
输出 MOSFET 的 120mΩ RDS(ON) 兼顾散热性能与器件成本,二者相得益彰。此外,热增强型 48-Pin TSSOP 封装在现代消费类电子设备中更高的环境温度下能够发挥出色的工作性能。
整个 TAS5760xx 系列均采用 48-Pin TSSOP 封装,并且所有系列成员器件之间彼此引脚到引脚兼容。另外,对于可能不需要耳机/线路驱动器且 不要求引脚至引脚兼容, 但希望解决方案实现最小化的应用,TAS5760M 和 TAS5760L 器件可采用 32 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装。TAS5760xx 系列所有器件的 I2C 寄存器映射是相同的,这样一来,当需要根据系统级要求更换器件时,可以减少二次开发的工作量。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TAS5760M | HTSSOP (48) | 12.50mm x 6.10mm |
HTSSOP (32) | 11mm × 6.2mm |