ZHCS826C January 2012 – November 2023 TPS40170-Q1
PRODUCTION DATA
TPS40170-Q1 器件是一款功能齐全的同步 PWM 降压控制器,工作输入电压介于 4.5V 至 60V 之间,并针对高功率密度、高可靠性的直流/直流转换器应用进行了优化。该控制器通过输入电压前馈补偿实施电压模式控制,可在输入电压变化时立即做出响应。开关频率可在 100kHz 至 600kHz 之间进行编程。
TPS40170-Q1 器件具有整套系统保护和监控特性,例如可编程 UVLO、通过检测低侧 FET 实现的可编程过流保护 (OCP)、通过检测高侧 FET 实现的可选短路保护 (SCP) 和热关断。启用引脚可在低电流(典型值 1µA)模式下实现系统关断。控制器支持预偏置输出,提供一个开漏电源良好 (PGOOD) 信号,并支持闭环软启动、输出电压跟踪以及自适应死区时间控制。
TPS40170-Q1 器件提供精度为 1% 的精确输出稳压。此外,该控制器还采用新型双向同步方案,即一个控制器作为主要控制器,其他下游控制器作为辅助控制器,辅助控制器可与主要控制器同相或 180° 异相同步。辅助控制器可在自由运行开关频率的 ±30% 范围内与外部时钟同步。
新款产品(LM5145-Q1 和 LM5146-Q1)具有 BOM 成本低、效率高、设计尺寸小等诸多特性。