ZHCS321L June   2009  – October 2023 ISO1050

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. Revision History
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  额定功率
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性 - 直流规格
    10. 6.10 开关特性
    11. 6.11 绝缘特性曲线
    12. 6.12 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 CAN 总线状态
      2. 8.3.2 数字输入与输出
      3. 8.3.3 保护特性
        1. 8.3.3.1 TXD 显性超时 (DTO)
        2. 8.3.3.2 热关断
        3. 8.3.3.3 欠压锁定和失效防护
        4. 8.3.3.4 悬空引脚
        5. 8.3.3.5 CAN 总线短路限流
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 总线负载能力、长度和节点数
        2. 9.2.2.2 CAN 端接
      3. 9.2.3 应用曲线
  11. 10电源相关建议
    1. 10.1 一般建议
    2. 10.2 电源放电
  12. 11布局
    1. 11.1 布局指南
      1. 11.1.1 PCB 材料
    2. 11.2 布局示例
  13. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 支持资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 静电放电警告
    6. 12.6 术语表
  14. 13机械、封装和可订购信息

绝缘规格

参数 测试条件 规格 单位
DUB-8 DW-16
IEC 60664-1
CLR 外部间隙(1) 1 侧到 2 侧的空间距离 >6.1 >8 mm
CPG 外部爬电距离(1) 1 侧到 2 侧的封装表面距离 >6.8 >8 mm
DTI 绝缘穿透距离 最小内部间隙 >13.5 >13.5 µm
CTI 相对漏电起痕指数 IEC 60112;UL 746A >600 >600 V
材料组 符合 IEC 60664-1 I I
过压类别 额定市电电压 ≤ 150VRMS I-IV I-IV
额定市电电压 ≤ 300VRMS I-III I-III
额定市电电压 ≤ 600VRMS 不适用 I-II
额定市电电压 ≤ 848 VRMS 不适用
I

DIN V VDE V 0884-11:2017-01(2)
VIORM 最大重复峰值隔离电压 交流电压(双极) 560 1200 VPK
VIOWM 最大隔离工作电压 交流电压(正弦波);时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试; 395 848 VRMS
直流电压 560 1200 VDC
VIOTM 最大瞬态隔离电压 VTEST = VIOTM,t = 60s(鉴定测试);VTEST = 1.2 × VIOTM,t = 1s(100% 生产测试) 4000 4000 VPK
VIOSM 最大浪涌隔离电压(3) 采用符合 IEC 62368-1 的测试方法,1.2/50µs 波形,VTEST = 1.6 x VIOSM = 6.4kVPK(鉴定测试) 4000 4000 VPK
qpd 视在电荷(4) 方法 a:I/O 安全测试子组 2/3 后,Vini = VIOTM,tini = 60s;Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s ≤ 5 ≤ 5 pC
方法 a:环境测试子组 1 后,
Vini = VIOTM,tini = 60s;Vpd(m) = 1.3 × VIORM,tm = 10s
≤ 5 ≤ 5
方法 b:常规测试(100% 生产测试);Vini = 1.2 x VIOTM,tini = 1s;
Vpd(m) = 1.5 x VIORM,tm = 1s
≤ 5 ≤ 5
CIO 势垒电容,输入至输出(5) VIO = 0.4 × sin (2 πft),f = 1MHz 1 1 pF
RIO 隔离电阻,输入至输出(5) VIO = 500V,TA = 25°C > 1012 > 1012 Ω
VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 150°C > 1011 > 1011
VIO = 500V,TS = 150°C > 109 > 109
污染等级 2 2
气候类别 40/125/
21
40/125/
21
UL 1577
VISO 可承受的隔离电压 VTEST = VISO,t = 60s(鉴定测试);VTEST = 1.2 × VISO,t = 1s(100% 生产测试) 2500 4243 VRMS
爬电距离和间隙应满足应用的特定设备隔离标准中的要求。请注意保持电路板设计的爬电距离和间隙,从而确保印刷电路板上隔离器的安装焊盘不会导致此距离缩短。在特定的情况下,印刷电路板上的爬电距离和间隙相等。在印刷电路板上插入坡口、肋或两者等技术用于帮助提高这些规格。
ISO1044 仅适用于安全等级范围内的基本电气绝缘。应借助合适的保护电路来确保符合安全等级。
在空气或油中执行测试,以确定隔离栅的固有浪涌抗扰度。
视在电荷是局部放电 (pd) 引起的电气放电。
将隔离层每一侧的所有引脚都连在一起,构成一个双引脚器件。