ZHCAEL9A October   2024  – April 2025 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769D

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

简介

本应用简报介绍了 AFE77xxD 收发器在与 GTRB267008FC 功率放大器 (PA) 结合使用时的数字预失真 (DPD) 结果。首先,简要概述了 DPD 的测试设置和收发器配置,然后介绍了三个不同用例的相邻信道泄漏比 (ACLR) 测试结果。

AFE77xxD 是一款高性能、多通道收发器,集成了以下各部分:

  • 四条直接上变频发送器链
  • 四条直接下变频接收器链
  • 两条宽带射频采样数字化辅助链(反馈路径)
  • 用于 PA 线性化的低功耗数字预失真 (DPD) 引擎

GTRB267008FC PA 是一款氮化镓 (GaN) 器件,广泛应用于无线基础设施、通信设备和宏蜂窝。

测试条件和设置

 测试设置的方框图图 1 测试设置的方框图
注:

本报告中发布的测量是使用 TI 的测试设置针对单个 PA 进行的,如图 1所示。由于器件间的差异,DPD 线性化可能会略有不同。PA 供应商会发布具有增强效率和线性性能的其他版本的同一 EVM。根据 DPD 配置的不同,客户可以使用不同的元件来进一步满足最终应用的要求。请评估元件选型,以便重现此 DPD 报告中呈现的结果。

表 1 设置详细信息
参数详细信息
前置驱动器放大器和增益块的增益61dB
测试的瞬时带宽 (IBW)20MHz、100MHz、160MHz
表 2 功率放大器详细信息(根据数据表)
关键属性(1)
功率放大器GTRB267008FC
工作频率范围2496MHz 至 2690MHz
额定输出功率49.3dBm
PA 类型GaN
增益14.7dB
效率53%
电源电压48VDS
注:

AFE77xxD 器件通过 TI 的 Latte 软件进行配置,这有助于将 AFE 集成到系统或终端设备中,以便实现个性化的收发器设置。客户可对 AFE 配置进行适度控制,具体取决于基于多个参数(例如 PA 类型、频率范围、PA 增益和带宽)的给定用例。可在不更改系统硬件的情况下灵活调整这些参数,从而进一步简化系统集成过程。

5G 新无线电 (NR) 是无线通信中的标准信号,在本报告中用于以下测试。

测试案例 1

表 3 案例 1:测试条件
参数(1)
TX 接口速率61.44MSPS
DPD 速率122.88MSPS
具有 2.595GHz 中心频率、8dB PAR 的 20MHz 信号;测试信号 TM3.1a FDD
 案例 1:启用 DPD 之前(橙色)和之后(蓝色)的 ACLR 图图 2 案例 1:启用 DPD 之前(橙色)和之后(蓝色)的 ACLR 图
表 4 案例 1:ACLR 汇总
参数PA 输出功率相邻功率下限相邻功率上限交替功率下限交替功率上限PA 效率
不具有 DPD49.3dBm–25.7dBc–27dBc–43.4dBc–46.8dBc不适用
具有 DPD49.3dBm–55.4dBc–55.6dBc–59.5dBc–60.8dBc52.8%

测试案例 2

表 5 案例 2:测试条件
参数(1)
TX 接口速率122.88MSPS
DPD 速率368.64MSPS
具有 2.595GHz 中心频率、8dB PAR 的 100MHz 信号;测试信号 TM3.1a FDD
 案例 2:启用 DPD 之前(橙色)和之后(蓝色)的 ACLR 图图 3 案例 2:启用 DPD 之前(橙色)和之后(蓝色)的 ACLR 图
表 6 案例 2:ACLR 汇总
参数PA 输出功率相邻功率下限相邻功率上限PA 效率
不具有 DPD49.3dBm–23.9dBc–28.8dBc不适用
具有 DPD49.3dBm–50.8dBc–51.9dBc53%

测试案例 3

表 7 案例 3:测试条件
参数(1)
TX 接口速率245.76MSPS
DPD 速率737.28MSPS
具有 2.595GHz 中心频率、8dB PAR 的 2x80MHz 信号;测试信号 TM3.1a FDD。
 案例 3:启用 DPD 之前(橙色)和之后(蓝色)的 ACLR 图图 4 案例 3:启用 DPD 之前(橙色)和之后(蓝色)的 ACLR 图
表 8 案例 3:ACLR 汇总
参数PA 输出功率相邻功率下限相邻功率上限交替功率下限交替功率上限PA 效率
不具有 DPD49.3dBm–23.8dBc–24.5dBc–31.7dBc–35.5dBc不适用
具有 DPD49.3dBm–48.2dBc–48dBc–49.8dBc–50.2dBc53%

总结

表 9 汇总了测试条件,表 10 汇总了案例结果。

表 9 测试案例汇总
测试中心频率信号带宽电源PARVDS
案例 12595MHz20MHz49.3dBm8dB48V
案例 22595MHz100MHz49.3dBm8dB48V
案例 32595MHz2×80MHz49.3dBm8dB48V
表 10 DPD 性能汇总
测试PA 输出功率相邻功率下限相邻功率上限交替功率下限交替功率上限PA 效率
案例 149.3dBm–55.4dBc–55.6dBc–59.5dBc–60.8dBc52.8%
案例 249.3dBm–50.8dBc–51.9dBc不适用不适用53%
案例 349.3dBm–48.2dBc–48dBc–49.8dBc–50.2dBc53%

总之,AFE77xxD 通过独特的 DPD 算法改善了 GTRB267008FC PA 的线性化能力,并且与不使用 DPD 功能的 TX 配置设计相比,降低了功耗。有关包含其他测试案例的完整报告,请在此处申请访问 AFE77xxD OneRelease 文件夹。