ZHCADY9 April   2024 LM73 , LM75B , LM95071 , TMP100 , TMP101 , TMP102 , TMP103 , TMP104 , TMP107 , TMP1075 , TMP108 , TMP112 , TMP114 , TMP116 , TMP117 , TMP121 , TMP122 , TMP123 , TMP124 , TMP126 , TMP144 , TMP175 , TMP1826 , TMP1827 , TMP275 , TMP400 , TMP401 , TMP411 , TMP421 , TMP422 , TMP423 , TMP431 , TMP432 , TMP435 , TMP451 , TMP461 , TMP464 , TMP468 , TMP4718 , TMP75 , TMP75B , TMP75C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 二进制补码
      1. 1.1.1 二进制补码特征
    2. 1.2 Q 格式
    3. 1.3 常见温度数据格式
    4. 1.4 高精度温度数据格式
  5. 2代码示例
    1. 2.1  16 位(采用 Q7 表示法)
      1. 2.1.1 属性
      2. 2.1.2 C 代码
    2. 2.2  12 位(采用 Q4 表示法)
      1. 2.2.1 属性
      2. 2.2.2 C 代码
    3. 2.3  13 位(采用 Q4 表示法)(EM=1)
      1. 2.3.1 属性
      2. 2.3.2 C 代码
    4. 2.4  13 位(采用 Q4 表示法)
      1. 2.4.1 属性
      2. 2.4.2 C 代码
    5. 2.5  14 位(采用 Q6 表示法)
      1. 2.5.1 属性
      2. 2.5.2 C 代码
    6. 2.6  TMP182x 格式
      1. 2.6.1 属性
      2. 2.6.2 C 代码
    7. 2.7  14 位(采用 Q5 表示法)
      1. 2.7.1 属性
      2. 2.7.2 C 代码
    8. 2.8  8 位(无 Q 表示法)
      1. 2.8.1 属性
      2. 2.8.2 C 代码
    9. 2.9  11 位(采用 Q3 表示法)
      1. 2.9.1 属性
      2. 2.9.2 C 代码
    10. 2.10 不采用二进制补码的器件
      1. 2.10.1 属性
      2. 2.10.2 C 代码
  6. 3其他编程语言
    1. 3.1 解析
    2. 3.2 二进制补码
    3. 3.3 丢弃未使用的位
    4. 3.4 应用 Q 格式
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6附录:Q 应用源代码
  10. 7附录:器件概要表

属性

表 2-18 11 位 Q3 参数
参数
11
Q3
分辨率0.125
范围 (+)127.875
范围 (-)-128
第一个字节整数 C
25˚C0x1900
表 2-19 11 位 Q3 位值
1514131211109876543210
符号64321684210.50.250.125-----
-12864321684211/21/41/8-----
-27262524232221202-12-22-3-----