ZHCADY1 February 2024 OPA182 , OPA186 , OPA187 , OPA188 , OPA189 , OPA333 , OPA387 , OPA388
零漂移放大器具有非常低的输入失调电压 (Vos) 和低温漂,并且没有闪烁噪声。两种主要的零漂移放大器是斩波放大器和自动置零放大器。本文重点介绍斩波放大器,因为到目前为止,此类放大器是零漂移放大器的最常见类型,并且斩波放大器的大部分概念也适用于自动置零放大器。斩波放大器通过使用内部校准电路来实现低 Vos 和 Vos 漂移。该电路使用金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关来对输入进行换向。但是,此校准技术会在放大器输入偏置电流中产生电流瞬态。这些瞬态电流会流经放大器反馈网络和源阻抗,从而产生额外的失调电压、温漂和瞬态噪声信号。当使用较大的反馈电阻或源阻抗时,该误差的幅度会增加。此外,该误差还取决于斩波放大器的设计细节,因此某些产品比其他产品更容易受到 Vos 漂移的影响。本白皮书将详细介绍不同斩波放大器产品的源阻抗和反馈阻抗如何影响失调电压、漂移和噪声的幅度。本文档还将说明如何为您的应用选择最佳斩波放大器,并阐述斩波放大器不太适用的情况。