ZHCADX8 March 2024 MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1
对于实际应用,客户所需的 SOC 不是 NomAbsSoc,因为当达到电池电量已满和电池电量耗尽状态时,无法将电流控制在 0,请参阅图 2-2。
基于归一化因子:NomFullCap,获得三个新 SOC 来表示不可更改的容量,请参阅图 2-7。FullSoc 用于表示未充电的 NomAbsSoc 阈值,而 EmptySoc 用于表示未放电的 NomAbsSoc 阈值。CusRltSoc 用于表示相对 SOC,这是会随着电池状态而不断变化的归一化因子 (FullSoc-EmptySoc)。方程式 6 展示了用于计算 CusRltSoc 的公式。
在不同的条件下,获取 CusRltSoc 的关键点是获取 FullSoc 和 EmptySoc。在此测量仪表算法中,在不同电池条件下记录 FullSoc 和 EmptySoc 并更新到表格中。有关此部分的信息,请参阅节 2.3.4。