ZHCADX4 March 2024 IWRL6432 , IWRL6432AOP
可通过使用 TI 集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器或单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器来实现毫米波功能和演示评估。但是,对于已经完成演示评估并计划进行硬件设计的客户,请参考 TI 的参考设计:电池供电的低功耗、低成本毫米波雷达解决方案。此设计采用 IWRL6432 + CC1352 的组合,旨在为具有低功耗和无线数据传输需求的客户提供一种选择方案。图 4-1 仅简要介绍了 IWRL6432 模块。
IWRL6432 的系统电源分为以下四种类型:3 轨(3.3V、1.8V、1.2V)、2 轨(3.3V、1.8V)、2 轨(1.8V、1.2V)、单轨 (1.8V),如图 4-2 所示。
为降低功耗,请使用左侧的电源选项。如果不需要低功耗但需要考虑 BOM 成本,请选择右侧的电源选项。此 IWRL6432 模块的 3D PCB 视图如下所示,PCB 尺寸为 41mm × 21mm。有关详细信息,请参阅支持 Sub-1GHz 和 Bluetooth® 5.2 的电池供电型毫米波雷达传感器参考设计。
在许多应用场景中,尤其是对于电池供电应用,功耗是一个非常重要的考虑因素,也是许多客户在设计雷达传感器系统时需要考虑的问题。低功耗是 TI IWRL6432 模块的其中一项优势,如图 4-3 所示。我们还对此电路板运行一些功耗测试。
使用 Keysight 34460A 万用表和 Keysight BenchVue 软件来记录当前数据和波形。图 4-4 展示了测试环境。要运行运动检测功耗测试,请从 SDK 中选择“motion_and_presence_detection_demo.appimage”来刷写雷达器件,并使用以下配置参数运行该测试。
使用 Keysight BenchVue 软件来查看测试结果。如图 4-5 所示,电压为 3.3V 时平均电流为 988uA,因此平均功耗为 3.2mW。