ZHCADV4 February   2024 CC2340R5 , CC2340R5-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2蓝牙信道探测的基础知识
  6. 3蓝牙信道探测过程
  7. 4基于相位的蓝牙信道探测测距流程
  8. 5信道探测安全性
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11.   附录 A:基于相位的测距和多载波相位测距的基础知识

引言

测距是确定两个地点或位置之间距离的过程或方法。目前,基于蓝牙的测距技术在许多应用中广泛使用,这些应用通过使用接收信号强度指示 (RSSI) 来确定通信范围内两个蓝牙设备之间的距离。此外,通过使用三边测量方法,可以通过从多个(至少三个)已知固定位置(也称为锚节点)的蓝牙设备进行距离测量来实现对蓝色设备的定位。

支持测距和定位功能的应用有多种,其中包括:

  • 智能门禁设计,包括遥控免钥匙进入、无钥匙进入及启动 (PEPS) 和数字钥匙门禁设计,广泛应用于汽车门禁
  • 物品查找
  • 资产跟踪
  • 定位
  • 室内导航
  • 接近服务

为了将该技术广泛应用于各种测距应用,优化的测距设计需要考虑以下关键因素:

  • 高精度
  • 远距离
  • 低功耗
  • 增强安全性
  • 实时用户体验
  • 低系统成本
  • 易于在广泛市场中进行推广和采用

即将推出的蓝牙信道探测 (CS) 功能考虑了所有这些因素,为测量两个蓝牙设备之间的距离提供了一种新的高精度方法。

自问世以来,蓝牙规范一直在不断发展,通过增添新的功能,不仅推动了新的市场和应用,还能够解决现有应用中的挑战或限制,以利用现有的蓝牙生态系统来提升用户体验并降低总体系统成本。同样,即将推出的蓝牙信道探测功能有望改进现有的测距设计并推动新的应用。

低功耗蓝牙采用窄带技术,实现了远距离和低功耗的无线数据通信。蓝牙信道探测功能使用基于相位的多频音调测距来执行高精度距离测量和往返飞行时间测量,以应对基于中间人的安全威胁,防范距离篡改。此外,低功耗蓝牙无线电技术已广泛应用于大多数智能手机,并在越来越多的物联网设备中得到采用,因此相较于其他无线测距技术,它为实现广泛的市场推广和采用提供了便捷路径。

以下各节介绍了信道探测功能的基础知识以及执行安全测距的程序。