ZHCADU8 February   2024 AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1工作功耗汇总
  5. 2低功耗汇总
  6. 3引言
    1. 3.1 测试条件和参数
    2. 3.2 入门套件 EVM 信息
    3. 3.3 入门套件 EVM 电源轨
  7. 4功耗测量数据
    1. 4.1 低功耗模式
      1. 4.1.1 OS 空闲
        1. 4.1.1.1 OS 空闲设置
        2. 4.1.1.2 OS 空闲数据
          1. 4.1.1.2.1 200MHz 时处于 OS 空闲模式
          2. 4.1.1.2.2 400MHz 时处于 OS 空闲模式
          3. 4.1.1.2.3 600MHz 时处于 OS 空闲模式
          4. 4.1.1.2.4 800MHz 时处于 OS 空闲模式
          5. 4.1.1.2.5 1000MHz 时处于 OS 空闲模式
          6. 4.1.1.2.6 1250MHz 时处于 OS 空闲模式
          7. 4.1.1.2.7 1400MHz 时处于 OS 空闲模式
      2. 4.1.2 深度睡眠
        1. 4.1.2.1 深度睡眠设置
        2. 4.1.2.2 深度睡眠数据
      3. 4.1.3 仅 MCU
        1. 4.1.3.1 仅 MCU 设置
        2. 4.1.3.2 仅 MCU 数据
    2. 4.2 核心基准测试
      1. 4.2.1 Dhrystone
        1. 4.2.1.1 Dhrystone 设置
        2. 4.2.1.2 Dhrystone 数据
          1. 4.2.1.2.1 单核 Dhrystone 数据
          2. 4.2.1.2.2 双核 Dhrystone 数据
          3. 4.2.1.2.3 4 核 Dhrystone 数据
      2. 4.2.2 Whetstone
        1. 4.2.2.1 Whetstone 设置
        2. 4.2.2.2 Whetstone 数据
          1. 4.2.2.2.1 单核 Whetstone 数据
          2. 4.2.2.2.2 双核 Whetstone 数据
          3. 4.2.2.2.3 4 核 Whetstone 数据
      3. 4.2.3 Stress-ng
        1. 4.2.3.1 Stress-ng 设置
        2. 4.2.3.2 Stress-ng 数据
          1. 4.2.3.2.1 单核 Stress-ng 数据
          2. 4.2.3.2.2 双核 Stress-ng 数据
          3. 4.2.3.2.3 4 核 Stress-ng 数据
    3. 4.3 存储器基准测试
      1. 4.3.1 Stream
        1. 4.3.1.1 Stream 设置
        2. 4.3.1.2 Stream 数据
          1. 4.3.1.2.1 单核 Stream 数据
          2. 4.3.1.2.2 双核 Stream 数据
          3. 4.3.1.2.3 4 核 Stream 数据
    4. 4.4 网络/加密基准测试
      1. 4.4.1 OpenSSL
        1. 4.4.1.1 OpenSSL 设置
        2. 4.4.1.2 OpenSSL 数据
          1. 4.4.1.2.1 单核 OpenSSL 数据
          2. 4.4.1.2.2 双核 OpenSSL 数据
          3. 4.4.1.2.3 4 核 OpenSSL 数据
    5. 4.5 图形示例用例
      1. 4.5.1 glmark2
        1. 4.5.1.1 glmark2 设置
        2. 4.5.1.2 glmark2 数据
    6. 4.6 高活跃度并发测试
      1. 4.6.1 4 核 Dhrystone + glmark2
        1. 4.6.1.1 4 核 Dhrystone + glmark2 设置
        2. 4.6.1.2 4 核 Dhrystone + glmark2 数据
      2. 4.6.2 4 核 Stress-ng + glmark2
        1. 4.6.2.1 4 核 Stress-ng + glmark2 设置
        2. 4.6.2.2 4 核 Stress-ng + glmark2 数据
      3. 4.6.3 4 核 Stream + glmark2
        1. 4.6.3.1 4 核 Stream + glmark2 设置
        2. 4.6.3.2 4 核 Stream + glmark2 数据
    7. 4.7 应用演示
      1. 4.7.1 HMI 演示
        1. 4.7.1.1 HMI 演示设置
        2. 4.7.1.2 HMI 演示数据
      2. 4.7.2 DMS 演示
        1. 4.7.2.1 DMS 演示设置
        2. 4.7.2.2 DMS 演示数据
  8. 5限制
    1. 5.1 低功耗模式测量差异
    2. 5.2 测量方法
    3. 5.3 入门套件 EVM I/O 电源轨
  9. 6参考资料
  10.   附录
    1.     A.1 汇总表
    2.     A.2 如何变更 A53 核心速度
400MHz 时处于 OS 空闲模式
0.85V VDD_CORE DDR4 0.75V VDD_CORE DDR4 0.85V VDD_CORE LPDDR4 0.75V VDD_CORE LPDDR4
EVM VDD 电源轨 电源轨电压 功耗 (mW) 功耗 (mW) 功耗 (mW) 功耗 (mW)
VDD_CORE 0.75V/0.85V 248.80 175.67 204.31 157.19
VDDR_CORE 0.85V 不适用 不适用 2.19 2.44
VDD_LPDDR4/VDD_DDR4 1.1V/1.2V 74.14 75.65 58.37 58.25
SoC_DVDD1V8 1.8V 和 3.3V 16.76 17.30 49.24 49.37

SoC_DVDD3V3

VDDA_CORE 1.8V 53.6 54.01 56.21 56.37
总功耗 393.31 322.64 370.32 323.61