ZHCADU1 February 2024 PCM1822
专业音频市场既涵盖小型家用录音设备和音乐家使用的电子乐器,也包括高品质音频分配基础设施和大型录音室项目,范围广泛。随着这些技术的不断发展,设计人员需要可扩展的音频设计来加速硬件和软件的开发。TI 的完整产品系列借助各种模拟音频信号链元件和音频转换器,满足专业音频市场中各种应用的需求。
TI 的全新 TAx52xx 系列引入了可扩展的 ADC、DAC 和音频编解码器™系列,提供多种选项,例如通道数、控制和成本,可满足专业麦克风和无线系统、扬声器系统、音频放大器、混频器、音频接口、钢琴和乐器、摄像机、会议系统等各种应用的需求。
专业音频细分市场的关键要求涉及高性能音频技术。TI 的新型 TAA5242 音频 ADC 和 TAD5242 音频 DAC 可在高度集成的引脚控制器件中提升性能。设计人员还可以访问和利用可编程软件控制 ADC (TAA5212) 和 DAC (TAD5212) 的全部性能和灵活性,进行专业音频设计,实现领先的广度和实际实用性。此外,TI 先进的处理技术和模拟设计能力与 Burr-Brown 传统的高质量音频转换和处理技术相结合,为系统设计人员提供全面的工具包。
TAA52x2、TAD52x2 和 TAC52x2 音频 ADC、DAC 和编解码器将高性能与低功耗混合信号处理设计相结合,打造与众不同的专业音频设备和消费电子产品。这三个产品系列为引脚兼容,可实现可扩展的快速设计。由于以下特性,这些 TAx52x2 音频转换器可实现高保真音频,在嘈杂的环境中捕获清晰的无失真音频:
专业音频编解码器 (TAC52x2) 的显著特性:
专业音频 ADC(TAA52x2 或 TAC52x2 输入)
专业音频 DAC(TAD52x2 或 TAC52x2 输出)
使用 TAx52x2 实现设计灵活性和优势:
| 特性 | TAA5212 | TAA5242 | TAD5212 | TAD5242 | TAC5212 | TAC5242 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品系列 | ADC | ADC | DAC | DAC | 编解码器 | 编解码器 |
| 控制接口 | I2C,SPI | 引脚控制 | I2C,SPI | 引脚控制 | I2C,SPI | 引脚控制 |
| 数字音频串行接口 | TDM、I2S、LJ | TDM、I2S、LJ | TDM、I2S、LJ | TDM、I2S、LJ | TDM、I2S、LJ | TDM、I2S、LJ |
| ADC 通道 | 两个(最多四个录音通道) | 2 | - | - | 两个(最多四个录音通道) | 2 |
| 数字麦克风通道 | 4 | - | - | - | 4 | - |
| 麦克风偏置 | ✔(可编程) | ✔(固定) | ✔(可编程) | ✔(固定) | ✔(可编程) | ✔(固定) |
| ADC 动态范围 | 118dB | 118dB | - | - | 118dB | 118dB |
| DAC 通道 | - | - | 两个(最多四个单端通道) | 2 | 两个(最多四个单端通道) | 2 |
| DAC 动态范围 | - | - | 119dB | 119dB | 119dB | 119dB |
| 采样速率 | 8kHz 至 768kHz | 8kHz 至 192kHz | 8kHz 至 768kHz | 8kHz 至 192kHz | 8kHz 至 768kHz | 8kHz 至 192kHz |
| 控制器和目标模式 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 可配置的 TDM 时隙 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 字长 | 16、20、24、32 位 | 16、24、32 位 | 16、20、24、32 位 | 16、24、32 位 | 16、20、24、32 位 | 16、24、32 位 |
| 双路 I2S 或 TDM | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
| 耳机放大器 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 通道求和 | ✔(121dB 单通道模式) | - | - | - | ✔(121dB 单通道模式) | - |
| 语音活动检测 | ✔ | - | - | - | ✔ | - |
| 数字 HPF | 可编程 | 可选 1Hz 和 12Hz 截止频率 | 可编程 | 可选 1Hz 和 12Hz 截止频率 | 可编程 | 可选 1Hz 和 12Hz 截止频率 |
| 抽取滤波器 | 线性相位或低延迟 | 线性相位 | 线性相位或低延迟 | 线性相位 | 线性相位或低延迟 | 线性相位 |
| 高 CMRR 模式 | ✔ (80dB CMRR) | - | - | - | ✔ (80dB CMRR) | - |
| 混频器或多路复用器 | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
| 模拟输入至输出旁路 | - | - | ✔ | - | ✔ | - |
| 可编程通道增益、相位和增益校准 | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
| 音量控制 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 自动增益控制器 | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
| 单电源供电 | ✔(1.8V 或 3.3V) | |||||
| 温度等级 | –40°C ≤ TA ≤ +125°C | |||||
| 兼容性 | 引脚对引脚封装 | |||||
| 封装 | QFN,28 引脚,4mm × 4mm(间距为 0.5mm) | |||||