ZHCADT9 October   2023 TAA5412-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5411-Q1 , TAC5412-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2模拟输入配置
    1. 2.1 差分交流耦合配置
    2. 2.2 单端交流耦合配置
    3. 2.3 差分直流耦合配置
    4. 2.4 单端直流耦合配置
    5. 2.5 模拟输入多路复用器配置
  6. 3模拟混合
  7. 4总结
  8. 5参考文献

模拟输入多路复用器配置

模拟多路复用器输入允许选择从 IN1P 或 IN1M 到 ADC 路径的输入。需要在寄存器 B0_P0_R80 (0x50) ADC_CH1_INSRC 中为该器件配置相应的多路复用器设置。在该配置中,IN1P 或 IN1M 是 ADC 信号链的输入,它们都是独立的源。在本例中,IN1P 是 -1dBrG 时的 1KHz 音调,而 IN1M 是 -1dBrG 时的 1250Hz 音调;0dBrG = 5Vrms 单端满量程。

GUID-20230929-SS0I-DDCT-6TNG-ZXK9MXXGS4D2-low.png图 2-18 IN1P 多路复用器输入寄存器设置
GUID-20230929-SS0I-BRN1-898H-ST1JSPC7NTKC-low.png图 2-19 IN1M 多路复用器输入寄存器设置
GUID-20230929-SS0I-JT8C-JS1W-CHMGZS2HVHF1-low.png图 2-20 1dBrG (0dBrG = 5Vrms) 时的 IN1P 和 IN1M 多路复用器输入

相应设置的输出显示所需信号,以及其他输入信号的抑制情况。

GUID-20231009-SS0I-2KN8-L8GP-9BTB9MPXM8BQ-low.jpg图 2-21 配置了 IN1P 多路复用器输入的输出
GUID-20231009-SS0I-FMFD-CC0Z-CBLLRGLP3ZPQ-low.jpg图 2-22 配置了 IN1M 多路复用器输入的输出