ZHCADT3 February 2024 MSPM0C1104 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1228 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2228
图 4-3 是 MCU 在 run0 模式下运行时的工作电流实验结果。EnergyTrace 和直接测量都显示 run0 电流约为 1.5mA。
使用逻辑分析仪监控 MCU2 的电源,结果如图所示。通道 1 标识 GPIO 端口,当设置为低电平时,MCU1 的 GPIO 处于高阻抗状态,MCU2 仅由电容器供电。通道 2 是电容器两侧的电压,即 MCU 的电源电压。从图中可以看出,当电压从 3.3V 降至 1.61V 时,持续时间约为 2.66ms,接近 2.56ms 的理论计算值。
表 4-1 以表格形式汇总了不同电容器在各种工作模式下的工作时间。
电容器 | STOP0 I=0.32mA | RUN0 I=1.5mA | |||
---|---|---|---|---|---|
类型 | 电容 | 测量时间 | 计算时间 | 测量时间 | 计算时间 |
钽电容器 TAJA225K010RNJ |
2.2μF | 12.01ms | 11.55ms | 2.66ms | 2.56ms |
钽电容器 TAJA475K010RNJ |
4.7μF | 23.29ms | 24.68ms | 5.10ms | 5.48ms |
钽电容器 TAJA106K010RNJ |
10μF | 56.72ms | 56.00ms | 12.33ms | 11.67ms |
电解电容器 ASLI-D37 |
10μF | 53.79ms | 56.00ms | 11.35ms | 11.67ms |
电解电容器 ASLI-E13 |
40μF | 278.95ms | 263.2ms | 57.59ms | 54.33ms |
陶瓷电容器 GRM21BR61A |
2μF | 12.15ms | 11.2ms | 12.15ms | 11.20ms |
陶瓷电容器 GRM21BR61A |
4.3μF | 22.76ms | 22.58ms | 4.88ms | 5.02ms |
陶瓷电容器 GRM21BR61A |
6.3μF | 34.08ms | 33.08ms | 7.30ms | 7.35ms |
从表中可以看出,理论计算值与实际测量值基本一致。出现一些误差的原因可能是:电容误差值;电表笔存在漏电情况;电缆阻抗、能量损耗等。但该误差在合理的范围内。