ZHCADT2 February 2024 MSPM0L1306
电动汽车的热度正在逐步攀升。为了安全和智能地为车辆电池充电,车载充电器 (OBC) 非常重要。大多数情况下,OBC 处于睡眠模式。在检测到来自充电枪的信号后,OBC 会唤醒并正常工作。根据 GB/T 18487.1-2015 标准,交流充电枪检测需要两种类型的信号。CC 信号确定 OBC 和充电枪之间的连接状态,CP 信号确定交流电源的有效电压和占空比状态。
为了检测 CC 和 CP 信号,确定正常状态并唤醒主机 MCU 来控制充电过程,一些设计利用晶体管、电阻器和电容器实现分立式设计。但是,针对不同的项目要求进行更改可能很困难,并且可能需要不同的 PCB 尺寸。如今,用户可以利用 MSPM0 MCU 来设计功耗更低、可扩展性更高的集成 OBC 唤醒设计。
订购低成本开发套件 LP-MSPM0L1306 以开始设计集成式 OBC 唤醒设计。使用 MSPM0-SDK 软件开发套件和 SysConfig 图形代码生成工具快速开始编码。以下链接展示了其他 MSPM0 资源。