该参考设计实现的基本功能包括:
- 电源管理
- 器件:BQ25628 [充电器 + 升压稳压器]、BQ51050B [无线充电器]、TPS7A05 [LDO]
- 功能:TWS 耳机盒最基本的功能是充电,包括为盒内的电池充电以及为 TWS 耳塞充电。在该设计中,可以通过有线 Type-C 连接对系统进行充电,也可以通过无线线圈对系统进行无线充电。充电器通过降低 Type-C(或无线充电器)的 5V 电压来为电池充电,而 LDO 将电池电压稳定在 3.3V,从而为 MSPM0 和其他外围器件供电。需要使用升压稳压器将电池电压升高至 5V 来为耳机充电。在该参考设计中,这些功能无需 MSPM0 的帮助即可运行,不过,如果需要,可以使用 MSPM0 通过使能引脚或集成电路总线 (I2C) 来控制充电器/升压稳压器,从而实现高级控制。
- 盒盖闭合检测和状态指示
- 器件:TMAG5231 [霍尔传感器]、LED
- 功能:底座应能够检测盒盖是否闭合。这可以通过使用霍尔传感器检测磁通密度变化来实现。盒盖上安装了一个磁体,因此 TWS 盒主体周围的磁通密度也会随着盒盖的打开和闭合而变化。LED 用于指示 TWS 的状态,例如电池电量不足、盒盖打开/闭合、充电状态、蓝牙配对等。MSPM0 能够监测 TWS 的状态并通过 GPIO 控制 LED。
- 耳塞通信
- 器件:TPS22914 [负载开关]、MSPM0L1105DGS20 [MCU]
- 功能:底座可以通过弹簧针与耳塞通信。目前,大多数 TWS 使用两个弹簧针,其中一个用于接地,另一个用于充电和通信。负载开关用于控制何时充电以及何时与耳塞通信。在该设计中,通信基于使用 MSPM0 的单线 UART 通信协议。
图 2-1 展示了该设计的方框图。
图 2-1 中的红线表示电源路径,黑线表示信号路径。设计文件中提供了相应的原理图和 PCB。该设计可通过 Type-C 端口支持 5V 有线输入,也可通过 BQ51050B 实现无线输入,后者可将无线交流电源调节为 5V 直流电源。BQ25628 是一款高度集成的 2A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于单节锂离子和锂聚合物电池,该器件不仅为电池充电,还为耳塞供电。此处的 MSPM0L 用于总体电路板控制,例如,可以管理耳塞盒与底座之间的电源和通信逻辑,点亮 LED,读取电池状态以及控制充电器/升压稳压器等。霍尔传感器 TMAG5231 尺寸小、功耗低且价格低廉,非常适合在 TWS 应用中检测盒盖是否闭合。