ZHCADR7 June 2021 LMH7220 , TLV3604 , TLV3605
设计目标
电源 | 衰减输入信号 | |||
---|---|---|---|---|
Vcc | Vee | Vi | Vcm | f |
3.3V | 0V | 50mVp-p | 1.2V | 1GHz |
设计说明
LVDS 信号恢复电路在数字系统中用来检索失真时钟或数据波形。由于存在杂散电容、杂散电感或传输线反射,这些时钟和数据信号在长迹线上会衰减和失真。该比较器用于检测衰减和失真的输入信号,并将其转换为满量程 LVDS 输出信号。此电路还可用于从单端信号转换为 LVDS 信号。在这种情况下,动态基准电压将连接到比较器的反相终端,该端从输入信号中提取共模电压。
设计说明
设计步骤(LVDS 输入)
设计步骤(单端输入)
平衡信号的准确滤波和 为启动时间。当系统在未充电状态下启动时,一旦激活系统,就会有一段时间(大约 5 ),直到反相输入端的电压电平处于准确电平。
设计仿真
瞬态仿真结果
LVDS 输入
单端输入
设计参考资料
有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路手册。
请参阅电路 SPICE 仿真文件 SNOM771 (LVDS) 和 SNOM710(单端)。
有关大量比较器主题(包括迟滞、传播延迟和输入共模范围)的更多信息,请参阅 TI 高精度实验室。
设计特色比较器
TLV3605 | |
---|---|
Vss | 2.4V 至 5.5V |
VinCM | 轨到轨 |
tpd |
800ps |
Vos | 0.5mV |
VHYS | 可调节 (0mV–65mV) |
Iq | 12.7mA |
输出类型 | LVDS |
ftoggle |
1.5GHz |
#通道数 | 1 |
www.ti.com.cn/product/cn/TLV3605 |
设计备用比较器
TLV3604 | LMH7220 | |
---|---|---|
Vss | 2.4V 至 5.5V | 2.7V 至 12V |
VinCM | 轨到轨 | 轨到轨 |
tpd | 800ps | 2.9ns |
Vos | 0.5mV | 9.5mV |
VHYS | 不适用 |
不适用 |
Iq | 12.1mA | 6.8mA |
输出类型 | LVDS | LVDS |
ftoggle |
1.5GHz |
440MHz |
#通道数 | 1 | 1 |
www.ti.com.cn/product/cn/tlv3604 | www.ti.com/cn/product/cn/lmh7220 |