ZHCADR6
November 2021
TLV3601
,
TLV3601-Q1
,
TLV3603
,
TLV3603-Q1
1
设计过程
设计步骤
瞬态仿真结果
设计参考资料
设计特色比较器
设计备用比较器
设计特色比较器
TLV3601
V
s
2.4V–5.5V
V
inCM
-0.2 V 至 5.7 V
V
os
(25°C 时的失调电压)(最大值)(mV)
5
I
q
每通道 6 mA
T
PD
(ns)
2.5
输出类型
推挽
通道数
1
TLV3601