ZHCADR4 December   2021 TLV3601 , TLV3601-Q1 , TLV3603 , TLV3603-Q1

 

  1.   1
  2.   2
  3.   设计步骤
  4.   仿真结果
  5.   设计参考资料
  6.   设计特色比较器
  7.   设计备用比较器

设计步骤

第 1 步:配置 TIA 共模电压和比较器基准电压

本设计的目标之一是由一个 5V 电源供电。本设计使用三电阻分压器网络来建立共模输出电压和比较器基准电压。

对于该电阻分压器网络,需要注意的重要一点是要考虑 OPA858 和 TLV3601 器件的输入偏置电流。由于 OPA858 具有 10pA 的超低偏置电流,因此最大的误差源来自 TLV3601。TLV3601 的输入偏置电流通常为 1μA,这意味着通过分压器网络的电流应至少大 100 倍才能维持所需的基准电压。在 5V 电源和 100μA 电流的情况下,该网络的最大总电阻为 50kΩ。

GUID-20211207-SS0I-NCMH-GT5G-MWZKFNTXVKB9-low.svg 输入偏置电流对电阻分压器网络的影响

对于本设计,OPA858 的共模电压设置为 500mV,这是 OPA858 推荐共模范围内的偏置电压。为此,请将 500mV 除以 100μA 所需分压器电流。这得出 R3 值为 5kΩ,但本设计使用了 4.99kΩ。

为符合设计要求,OPA858 输出将摆动 100mV。建立 500mV 输出共模后,比较器阈值电压必须在 500mV 至 600mV 范围内。对于本设计,TLV3601 阈值为 575mV。要根据 500mV 基准提供额外的 75mV 电压,R2 必须是 750Ω,且总分支电流仍为 100μA。

GUID-20211207-SS0I-BGZ9-ZW7S-P0FTQ046DD0W-low.svg 具有直流节点电压的完整电阻分压器网络

为了符合最大电阻和最小电流要求,所选 R1 为 44.2kΩ。这样,可得出总电阻为 49.94kΩ。

步骤 2:配置 OPA858 跨阻放大器

对于通过 OPA858 反馈分支的 100μA 电流脉冲,需要 1kΩ 反馈电阻才能在输出端产生 100mV 摆幅。

对于此应用,接收到的 3ns 光脉冲作为 100μA 电流脉冲。假设在 10ns 窗口中最多有一个 3ns 脉冲,则输入的总周期为 10ns。10ns 周期对应于 100MHz 信号。要选择反馈电容器,首先要考虑并联电容器和电阻器的反馈网络的极点频率。粗略极点频率表示如下:

fP=12π ×RF×CF

GUID-20211207-SS0I-XZQH-7DJR-NPRD5DQLSS8N-low.svg OPA858 和光电二极管完整前端电路

在反馈环路中使用 1pF 电容器和 1kΩ 反馈电阻器时,极点频率约为 159MHz。输入信号在反馈阻抗的带宽内。跨阻放大器电路还需要进行额外的稳定性分析,用于检查稳定性的指标包括接近速率 (ROC) 和相位裕度。有关稳定性分析的更多信息,请观看运算放大器:稳定性 - 相位裕度运算放大器:稳定性 - Spice 模仿真 TI 精密实验室培训视频。

GUID-20211207-SS0I-JPFF-PK7F-FCMZMTW0VKDG-low.png 3ns、100μA 脉冲的输入信号分段配置

为了模拟光电二极管接收 3ns 光脉冲的行为,将分段电流发生器配置为在 10ns 周期内产生 3ns 的 100μA 脉冲。并联输入电容设置为 1pF。有关光电二极管等效模型的更多信息,请参阅 1MHz 单电源光电二极管放大器参考设计

第 3 步:配置具有推挽输出的 TLV3601 高速比较器

该设计在同相配置中使用 TLV3601 高速比较器。要配置比较器,请将 R2 上方的电压节点连接到反相输入并将其指定为 VREF。连接用于 OPA858 的相同 5V 电源,并将 VEE 引脚接地。使用 5V 电源时的输入共模范围为 –0.3V 至 5.3V。当其中一个输入从 500mV 摆动至 600mV,VREF 为 569.6mV 时,两个输入都符合 TLV3601 的输入共模范围。如果需要额外的迟滞以避免由于噪声或输入信号条件而导致的输出抖动,请使用 TLV3603。如果应用需要迟滞,TLV3603 具有额外的迟滞引脚。

GUID-20211207-SS0I-0XB6-CK3J-RTMX0L0S2TZG-low.svg TLV3601 输入和连接