设计目标
LDO 输出 |
电源电压 |
电阻器 |
R1 |
C1 |
C3 |
V1 |
V2 |
R2 |
R3 |
R6 |
200Ω |
47µF |
100nF |
5V |
5V |
1kΩ |
1MΩ |
10kΩ |
设计说明
比较器可在 ORing
配置中用于在不同的源之间进行选择。比较器具有相对简单的电路和智能开关,可用于为负载维持电源电压。对于低压应用,比较器具有比二极管更好的优势,因为没有压降。此电路专为连接到墙壁插座、带有备用电池的系统而设计。如果主电源被切断,备用电池将为负载供电,以确保器件始终开启。电路左侧的开关网络用于为
LDO 输出建模。
设计说明
- 使用具有轨至轨输入范围的推挽比较器。
- 使用具有共源极配置(例如 CSD75207W15)的双路
PMOS。
- 确保 PMOS 的 Vth
低于比较器输出端的电压。
- 对于 C1 和
C3,请遵循数据表中关于 LDO 输出端电源滤波和稳定性的建议。
- 使用 LDO 数据表确定 R1
值。可将其指定为在发生欠压事件时将输出端连接到 GND 的电阻器。
设计步骤
- 突出显示 R1、V1 和 SW3 的框用于对 LDO
输出行为进行建模。R1 表示 LDO 的阻抗,可以数据表中找到。V1 是 LDO 输出电压,因此相应地设置 V1。SW3 用于对 LDO 突然断电且输出端通过
R1 被拉至接地的情况进行建模。它还用于对 LDO 重新加电并提供电压的情况进行建模。C3
被添加到电路中,因为它是通常推荐的电容器值,有助于提高环路稳定性,并且应紧邻输出端。根据 LDO 数据表中的建议设置该值。在负载处添加
C1,因为电容值较大的电容器不需要正好位于 LDO 输出节点处。根据 LDO 数据表中的建议设置该值。
- 在电路初始化期间,当比较器上电时,电流将流经 T1
的体二极管,为负载供电。当二极管两端的压降小于大约 0.7V 时,电流将停止流过二极管。然后,比较器将输出低电平并打开 PMOS 开关。
- 在正常或典型条件下,LDO
用作主电源。下图中有一个简化的电路模型来说明 U1 和 U2 的功能。(-) 节点会看到 LDO 电压,(+) 节点会看到 T1 的源节点。由于 (+) 节点比
T1 的 RDS(on) 下降产生的漏极节点稍小,因此比较器输出将保持低电平。由于比较器将栅极拉至低电平,因此 T1
将充当闭合开关,从而允许 LDO 为负载供电。
在此期间,U2 将控制
T2,使其充当断开的开关。突出显示 V2 的方框用于对备用电池建模。V2 是备用电池电压,因此相应地设置 V2。R3 和 R6 形成分压器,因此 (-)
节点看到的电压为 0.99 × V2。当 LDO 开启并供电时,如果备用电池和 LDO 处于相同电势,则 T2 必须充当断开的开关以防止两个电源都被加载。(-)
节点会看到 V2 分压电压,(+) 节点回看到 LDO 电压。要确保比较器输出为高电平以关闭 T2,则 (-) 节点 < (+) 节点。
- 当 LDO
断电时,备用电池将连接到负载,以便始终有恒定的电源。下图中有一个简化的电路模型来说明 U1 和 U2 的功能。在将 LDO 输出拉至低电平后,U2 的 (+)
节点会接地,U2 的 (-) 节点会看到备用电池的分频版本。这将强制比较器输出为低电平并闭合开关,以便备用电池为负载供电。在此期间,U1
将与负载断开。下图中有一个简化电路模型来说明 U1 的功能。由于 LDO 输出被拉至低电平,(-) 节点接地,(+)
节点连接备用电池。比较器输出将转换为高电平并关断 T1,使其发挥断开开关的作用。
- 将 R3 和 R6
创建的分压器设置为 1% 的比率。将比率设置为 1%,以便 U2 在 LDO 断电后可以快速开关。在正常运行期间,OUT_BU
将保持高电平,因为反相输入将比反相输入少 1%。当主电源断电时,OUT_BU 将会变为高电平,因为同相输入可连接到 LDO 的输出。
选择 Rtotal (R3 +
R6),应使流经分压器的电流至少比输入偏置电流 (IBIAS) 高 100
倍。电阻器可以具有高值,以更大程度地减小电路中的电流消耗,而不会使电阻分压器的误差显著增加。
- 现在来看看详细信息,其中介绍了 R2 和 C2 功能。这里使用 R2
将 LDO 输出与 U1 的 (-) 节点隔离。当 LDO 断电时,SW3 关闭并将 LDO 输出拉至 GND。如果 R2 短路,则 T1 始终保持导通,因为
C2 的两侧之间存在争用。当 LDO 输出尝试灌入接地时,U2 的输出也转换为低电平。由于 LDO 输出存在一定的延迟,U1 的 (-)
节点将出现问题,并且该节点将在负载电压附近振荡。将 R2 设置为 1kΩ 足以隔离该节点。如果 R2 太小,就会浪费功率。如果 R2 太大,U1 的 (-)
节点转换得太慢,以致无法导通 T1。U1 从不开启 T1,而是通过体二极管为负载供电。当 LDO 输出转换(断电或恢复电源)时,C2 用于拉动 U1 的 (-)
节点,以便能够快速转换并打开或关闭 U1。如果没有 C2,LDO 转换产生的延迟会导致 U1 永远不会切换。将 C2 设置为与 C3 相同的值。
设计仿真
瞬态仿真结果
设计参考资料
有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路手册。
请参阅电路 SPICE 仿真文件:SBOR017。
有关大量比较器主题(包括迟滞、传播延迟和输入共模范围)的更多信息,请参阅
TI 精密实验室 - 运算放大器。
设计特色比较器
TLV7011、TLV7012 |
输出类型
|
PP |
Vcc
|
1.6V 至 6.5V |
VinCM
|
轨到轨 |
Vos
|
±5mV |
VHYS
|
4.2mV |
Iq
|
5µA/通道 |
tpd
|
260ns |
通道数
|
1 和 2 |
TLV7011 产品页面、TLV7012 产品页面 |
设计备用比较器
TLV1805 |
输出类型
|
PP |
Vcc
|
3.3V 至 5.5V |
VinCM
|
轨到轨 |
VHYS
|
14mV |
Vos
|
±500µV |
Iq
|
135µA |
tpd
|
250ns |
#通道数
|
1 |
TLV1805 产品页面
|
TLV7031、TLV7032 |
输出类型
|
PP |
Vcc
|
1.6V 至 6.5V |
VinCM
|
轨到轨 |
VHYS
|
7mV、10mV |
Vos
|
±1mV |
Iq
|
335nA、315nA |
tpd
|
3µs |
通道数
|
1 和 2 |
TLV7031 产品页面、TLV7032 产品页面 |