ZHCADQ6 May 2021 OPA197 , OPA2991
设计目标
输入电压 | 输出 | 电源 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ViMin | ViMax | IiMax | IoMin | IoMax | PR5Max | Vcc | Vee |
0V | 10V | 200µA | 0A | 5A | 0.25W | 36V | 0V |
设计说明
此高侧电压转电流 (V-I) 转换器可为负载 R4 提供优质稳压电流。该电路接受 0V 至 10V 的输入电压,并将其转换为 0A 至 5A 的输出电流。通过将低侧电流检测电阻上的电压反馈回运算放大器来调节电流。与使用单个分立式晶体管相比,输出达林顿对可实现更高的电流增益。
设计说明
设计步骤
该电路的传递函数通过以下步骤提供:
设计仿真
直流仿真结果
环路稳定性仿真结果
环路增益相位为 53 度。
顺从电压仿真结果
设计参考资料
设计采用的运算放大器
OPA2991 | |
---|---|
Vss | 2.7V 至 40V |
VinCM | 轨到轨 |
Vout | 轨到轨 |
Vos | 125µV |
Iq | 560µA |
Ib | 10pA |
UGBW | 4.5MHz |
SR | 21V/µs |
#通道数 | 1、2、4 |
www.ti.com.cn/product/cn/opa2991 |
设计备选运算放大器
OPA197 | |
---|---|
Vss | 4.5V 至 36V |
VinCM | 轨到轨 |
Vout | 轨到轨 |
Vos | 25µV |
Iq | 1mA |
Ib | 5pA |
UGBW | 10MHz |
SR | 20V/µs |
#通道数 | 1、2、4 |
www.ti.com.cn/product/cn/opa197 |