ZHCADQ4 May 2021 TLV9102 , TLV9152
设计目标
输入电压 | 输出 | 电源 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ViMin | ViMax | IiMax | IoMin | IoMax | Vcc | Vee | Vload |
0V | 10V | 200µA | 0A | 1A | 15V | 0V | 36V |
设计说明
此低侧电压至电流 (V-I) 转换器向可以连接到比运算放大器电源电压更高的电压的负载提供优质稳压电流。该电路接受 0V 至 10V 的输入电压,并将其转换为 0A 至 1A 的电流。通过将低侧电流检测电阻 (R5) 中的压降反馈回运算放大器,可以精确地调节电流。
设计说明
设计步骤
该电路的传递函数为:
设计仿真
直流仿真结果
交流仿真结果
瞬态仿真结果
设计参考资料
设计采用的运算放大器
TLV9102 | |
---|---|
Vss | ±1.35V 至 ±8V,2.7V 至 16V |
VinCM | 轨到轨 |
Vout | 轨到轨 |
Vos | 0.3mV |
Iq | 120µA |
Ib | 10pA |
UGBW | 1.1MHz |
SR | 4.5V/µs |
通道数 | 1、2、4 |
www.ti.com.cn/product/cn/TLV9102 |
设计备选运算放大器
TLV9152 | |
---|---|
Vss | ±1.35V 至 ±8V,2.7V 至 16V |
VinCM | 轨到轨 |
Vout | 轨到轨 |
Vos | 125µV |
Iq | 560µA |
Ib | 10pA |
UGBW | 4.5MHz |
SR | 20V/µs |
#通道数 | 1、2、4 |
www.ti.com.cn/product/cn/TLV9152 |