ZHCADQ0 January   2024 ADS8329 , LM5180 , LMR38010 , OPA182 , TMS320F28384D , UCC27524

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 MRI 的磁体
    2. 1.2 设计驱动器超导体电源的主要挑战
  5. 2四相交错相移全桥电源设计
  6. 3子系统描述
    1. 3.1 微控制器
    2. 3.2 辅助电源
    3. 3.3 电流检测
    4. 3.4 ADC 接口
    5. 3.5 MOSFET 驱动器
  7. 4总结
  8. 5参考资料

辅助电源

LM5180 是一款初级侧调节 (PSR) 反激式转换器,在 4.5V 至 65V 的宽输入电压范围内具有高效率。从初级侧反激式电压采样隔离输出电压数据,无需使用光耦合器、电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压。LM5180 为隔离式电源集成了许多其他功能,例如软启动、输入 UVLO 和热关断保护、断续模式过流故障保护、内部环路补偿,软开关可避免二极管反向恢复和低 EMI。

GUID-20231220-SS0I-SHXN-VGM2-PTZDMT1X96RJ-low.svg图 3-1 系统电源

LM5180 可用于在该系统中为 TMS320C28384D 以及 MOSFET 驱动器等相关支持电路供电。可根据方程式 2 设置输出电压。NPS 是初级侧与次级侧之间的匝数比。根据数据表,VD 是整流器二极管的压降,VOUT 是输出电压,RSET 为 12.1k,VREF 为 1.21V。

方程式 2. RFB=Vout+VD×NPS×RSETVREF=Vout+VD×NPS0.1mA