ZHCADP8 January   2024 TMUX7308F , TMUX7309F , TMUX7348F , TMUX7349F , TMUX7411F , TMUX7412F , TMUX7413F , TMUX7436F , TMUX7462F

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1系统中的故障保护多路复用器运行以及 EFT 突发测试要求
  5. 2系统级保护说明和基于快速故障恢复时间的设计
  6. 3EFT 突发测试的系统级实验室测试程序和结果
  7. 4结语
  8. 5参考资料

系统中的故障保护多路复用器运行以及 EFT 突发测试要求

TI 创建了故障保护多路复用器,此类多路复用器具有被称为过压保护 (OVP) 的集成特性。这些多路复用器的 OVP 特性旨在阻止超出多路复用器正电源或负电源范围的输入信号。例如,在查看图 1-1 时,假设我们使用的是 PLC 系统,其中输入为 24V,多路复用器的电源为 ±15V。在此示例中,TMUX7308F 的 OVP 功能激活并断开源输入传递信号,以保护 PLC 系统中的下游元件。

GUID-99E7974C-97B1-4D1F-AFC6-0FFD08C91DC7-low.svg 图 1-1 故障保护多路复用器在 PLC 系统中的典型应用

同样的 OVP 功能还可用于在工厂自动化环境中阻止 EFT 突发信号,这些信号会冲击模拟输入和输出模块之间的通信线路。虽然对工厂自动化通信中的元件进行即时保护很重要,但另一个重要细节是需要在 EFT 突发事件期间快速恢复通信线路。凭借 TI 的故障保护多路复用器的快速恢复时间 (trecover),此系列器件能够在比 EFT 突发脉冲 (toff) 间隔时间更短的时间内重新连接模拟信号线。这保证开关可以快速重新连接 PLC 模块,从而在 EFT 突发事件期间实现准确通信和超小的信号衰减。

EFT 突发测试的典型特性包括峰值电压幅度、测试电平、突发波形和时序定义以及测试重复时间,如下图(表 1-1图 1-2图 1-3)所示。

表 1-1 IEC61000-4-4 EFT 突发测试的测试级别
峰间振幅
电源端口 I/O、信号、数据和控制线
等级 VCC (kV) ISC (A) VCC (kV)

ISC (A)

1

0.5

10

0.25

5

2

1

20

0.5

10

3

2

40

1

20

4

4

80

2

40

EFT 脉冲波形的定义和分类如下:

  • tr(上升时间)= 5ns
  • tp(脉冲持续时间)= 50ns
GUID-832A4C10-1BC2-4BBA-A035-EBC6028D8D26-low.png 图 1-2 突发波形和时序定义

这些短脉冲在一个特定的突发数据包中重复 75 次,时间为 (trep)

GUID-2024082C-FAD8-4139-8143-2938B8CCE882-low.png 图 1-3 测试重复时间

该标准在突发数据包内提供两种重复时间:200us (100kHz) 或 10us (5kHz)。每个数据包包含 75 个脉冲。产生的突发数据包持续时间为 15ms 或 750us。之后,突发数据包每 300ms 重复一次。根据此信息,两个 EFT 突发重复时间的等效占空比为 0.00125%。

对于 EFT 突发抗扰度测试,定义了以下四个标准:

  • 性能标准 A –“性能处于规格范围内”
  • 性能标准 B –“可自我恢复的暂时性降级”
  • 性能标准 C –“需要操作人员干预的暂时性降级”
  • 性能标准 D –“不可恢复的功能丧失”

PLC 系统必须至少满足标准 B。如果不满足该基准,系统操作人员就必须关闭和复位以恢复可接受的 PLC 性能。在不使用保护开关的最坏情况下,操作人员必须彻底更换永久损坏的元件。为了满足标准 B,信号链路不得断开,但其值可能会降低。例如,电压为 10V 时可能会受到影响,电压会按典型的行业标准 10% 的幅度降级,但信号传输不得中断,且链路不得放电。系统自恢复能力可保证信号链路在 EFT 突发期间不会断开,只会导致暂时性降级。这是标准 B 性能的要求。