ZHCADP7A September 2022 – January 2024 DP83TC812R-Q1 , DP83TG720S-Q1
有多项标准可帮助确保连续噪声不会导致系统故障;国际电工委员会 (IEC) 61000-4 的辐射和传导噪声类型测试就是一个例子。该标准的公认标准水平表明了系统在受到噪声影响时的性能。特别是 IEC 61000-4-4 电气快速瞬变 (EFT) 测试,该测试是一项模拟电机开关相位的符合性测试。
为了通过 EFT 测试,应优化通信接口的端接以提供出色性能。可通过两种方法来端接单线对以太网接口:电容耦合或电流耦合。图 4-1 和图 4-2 显示了两个耦合选项的简化版本。
鉴于工业系统中通信线路的隔离要求,电容器的额定值必须与隔离需求一样高。例如,如果按照 IEC 62368-1 标准构建机器人,请使用 1.5kV。
在典型的 100Base-T1 实现中,仅基于元件尺寸比较基于电流和电容的耦合大小,如表 4-1 所示。
| 参数 | 电 | 电容 100V | 电容 2kV |
|---|---|---|---|
| 去耦合 | 28mm2 | 36mm2 | 144mm2 |
| 共模扼流圈 | 8mm2 | 20mm2 | 20mm2 |
| 共模端接 | 90mm2 | 180mm2 | 180mm2 |
| 总计 | 126mm2 | 236mm2 | 344mm2 |
| 成本比较标准化价格 | 1.0 | 0.7 | 0.68 |
| 所用元件的最大高度 | 2.9mm | 2.8mm | 2.8mm |
本总结未考虑数据线路供电 (PoDLSPoE) 电路的耦合;不过,将 PoDL 包括在内并不会对耦合通信部分的分析产生太大影响。PoDL 耦合的附加电路可能会改变分析结果。表 4-1 表明,使用电流耦合并不会增大所用元件的尺寸,事实上,在整个电路中,使用电流耦合会减小元件的尺寸。该分析基于 Würth Electronics 提供的元件。有关 Würth 的 SPE 元件的更多详细信息,请参阅单线对以太网。
为了比较电流耦合和电容耦合,构建了两个测试系统,以展示每个实现方案在 EMC 测试期间的性能。
在这些测试中,电流耦合的性能明显优于电容耦合。这是由于电容器失配导致的,使得此电路对噪声更加敏感。还观察到,当采用电容耦合时,以太网链路断开,而采用电流耦合时,链路保持稳定,丢失的数据包极少。
总之,德州仪器 (TI) 对电容和电流耦合进行了测试,结果表明:
一般来说,如果在工业环境中使用 SPE,很可能需要使用电流耦合来缓解 EMC 系统测试和 IEC61000-4-x 期间观察到的电容耦合的不良性能。
初步测试结果表明,在 EMC 和 EMI 测试期间,电流耦合能够实现零误码,从而达到性能标准 A。有关这些结果的更多详细信息,请与您当地的 TI 代表联系。