ZHCADO7 January 2024 MSPM0G3507
在 Sysconfig 中设置 SPI 模块。将器件置于控制器模式,并将其余设置保留为默认值。在“Advanced Configuration”选项卡中,确保将 RX FIFO 阈值水平设置为“RX FIFO 包含 ≥ 1 个条目”。确保将 TX FIFO 阈值级别设置为“TX FIFO 包含 ≤ 2 个条目。”现在导航到“Interrupt configuration”选项卡,并启用“Receive”、“Transmit”、“RX Timeout”、“Parity Error”、“Receive FIFO Overflow”、“Receive FIFO Full”和“Transmit FIFO Underflow”中断。
在 Sysconfig 中设置 UART 模块。将波特率设置为 9600。启用 Receive 中断。