ZHCADO2
January 2024
TPS92201
1
摘要
商标
1
引言
1.1
为什么楼宇自动化需要在可视门铃、安防摄像头系统中使用红外 LED
2
基本调光知识 – PWM 和模拟调光
2.1
模拟调光
2.2
PWM 调光
3
适用于红外 LED 的可视门铃、安防摄像头行业常见设计
3.1
外部 PWM 低通滤波器
3.2
行业应用优缺点
4
可视门铃、安防摄像头中的 TPS92201 设计
5
总结
6
参考资料
6
参考资料
德州仪器 (TI),
TPS92201 1.5A 高效同步降压 LED 驱动器
数据表。