ZHCADO1
January 2024
BQ25672
,
BQ25790
,
BQ25792
,
BQ25798
1
摘要
商标
1
引言
2
IRMS 放电电流
3
外部电池 FET
4
具有 PG 和/或主机 GPIO 的充电器
5
仅降压充电器
6
升压充电器
7
总结
8
参考资料
8
参考资料
德州仪器 (TI),
BQ25798 具有双输入选择器、用于太阳能电池板的 MPPT 和快速备份模式的 I2C 控制、1 节至 4 节、5A 降压/升压电池充电器
数据表。
德州仪器 (TI),
TLV185x 和 TLV186x 系列 40V、毫微功耗比较器
数据表。
Alpha & Omega,
AONR21357 – 30V P 沟道 MOSFET
数据表。