ZHCADN2 July   2023 LM139AQML-SP , LM4050QML-SP , TMP461-SP , TPS50601A-SP , TPS7A4501-SP , TPS7H1101A-SP , TPS7H2201-SP , TPS7H4001-SP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1SpaceFibre 和 STAR-Tiger
  5. 2STAR-Tiger 电源设计
    1. 2.1 电源输入
    2. 2.2 KU060 电源轨
    3. 2.3 电源序列
    4. 2.4 故障保护
  6. 3结语
  7. 4致谢

SpaceFibre 和 STAR-Tiger

SpaceFibre 是用于航天器机载数据处理应用的最新一代 SpaceWire 网络技术。SpaceFibre 通过电气或光纤电缆运行,以非常高的数据速率工作,并提供内置的服务质量 (QoS) 以及故障检测、隔离和恢复 (FDIR) 功能。SpaceFibre 提供了高性能、高可靠性和高可用性,使其成为许多要求苛刻的网络应用(包括航天器有效载荷数据处理)的理想选择。SpaceFibre 网络由链路、端点和路由交换机组成。链路将端点和路由交换机连接在一起,形成 SpaceFibre 网络。

图 1-1 展示了 STAR-Tiger SpaceFibre 路由交换机,该交换机用于在仪器、批量存储器、数据压缩器、数据处理器和下行链路变送器之间以高数据速率传输数据。该交换机还用于提供控制计算机使用的控制网络,以管理网络和连接到网络的设备。STAR-Tiger 路由交换机是使用 STAR-Dundee SpaceFibre IP 实现的高性能 SpaceFibre 路由交换机。


GUID-20230518-SS0I-1BPX-WQH1-7DT5WMJTJMFM-low.png

图 1-1 STAR-Tiger SpaceFibre 路由交换机

图 1-2 所示,STAR-Tiger 包含三个电路板:

  1. 电源板(底部),具有标称和冗余电源输入选项并将五个主电源轨提供给 FPGA。其他电源轨由另外两个电路板上的稳压器提供。使用德州仪器 (TI) 航空级电源元件。
  2. 包含 Xilinx® KU060 FPGA 的 FPGA 板(中间)。该 PCB 封装适用于商用器件、工业器件或抗辐射器件。我们使用了工业级 FPGA。FPGA 周围有六个承载 SpaceFibre 电信号的 Elara 连接器。每个连接器提供四个 SpaceFibre 通道。两个连接器各承载一个四通道端口,另外四个连接器各承载两个双通道端口。
  3. 配置和清理板(顶部),用于配置和监测 KU060 FPGA。可从 EEPROM 或通过 SpaceWire 接口进行配置。EEPROM 可以通过 SpaceWire 进行编程。

GUID-20230518-SS0I-QBLX-PXTQ-VFPBN0MXDHPS-low.png

图 1-2 STAR-Tiger 路由交换板布置

图 1-3图 2-6 以与 STAR-Tiger 外壳的不同集成阶段展示了这三个电路板。


GUID-20230518-SS0I-KZWJ-HWHJ-JDB1LNND05JS-low.png

图 1-3 STAR-Tiger 电源板

GUID-20230518-SS0I-VR9H-LPDG-DMB04BWPJLGG-low.png

图 1-5 外壳中的 STAR-Tiger 配置板

GUID-20230518-SS0I-K4Q7-KPZP-DKMHDRFV9M3L-low.png

图 1-4 STAR-Tiger FPGA

STAR-Tiger SpaceFibre 路由交换机构成了将仪器、数据处理和下行链路遥测元件连接在一起的 SpaceFibre 网络的核心。STAR-Tiger 在四通道端口和双通道端口上的数据速率分别高达 19Gbps 和 9.6Gbps,聚合吞吐量(两个方向上的所有端口)约为 200Gbps。SpaceFibre 路由交换机是一种航空飞行技术就绪度 (TRL) 5-6 级设计。