ZHCADM7 November 2023 DLP2010LC , DLP3010LC , DLPC3470 , DLPC3478
TI DLP® 技术为 3D 扫描应用提供广泛的高速芯片产品组合,包括口腔内扫描、自动光学检测 (AOI) 和焊锡膏检测 (SPI)。所有这些扫描应用都需要可编程结构光图形。控制器固件 9.x.x 版本中引入了新功能,增加了多位单色内部图形显示支持,并允许选择以非零起始条目索引启动图形集。
内部图形流模式会显示存储在闪存中的 1D 图形数据。新固件可在内部图案流模式下实现 4、5 和 6 位深度单色图形投影。这种图形有两个优点:
垂直 | 水平 | |
---|---|---|
1 位 | 51 | 64 |
4 位 | 12 | 16 |
5 位 | 10 | 12 |
6 位 | 8 | 10 |
8 位 | 6 | 8 |
曝光前时间 | 曝光 时间 |
曝光后时间 | |
---|---|---|---|
1 位 | 171 | 200 | 31 |
4 位 | 171 | 585 | 31 |
5 位 | 171 | 693 | 31 |
6 位 | 171 | 887 | 31 |
8 位 | 171 | 3464 | 31 |
用户现在可以使用非零索引配置图形集的起始值。此功能有助于用不同的颜色显示相同的图形集内容,而无需从内存中获取图形数据的开销。