ZHCADK2 December 2023 AM625SIP , TPS65219
图 4-1 展示了可用的电源选项。本应用手册介绍了可用于为不同用例的 AM62x 供电的预配置 NVM。如果本文档中介绍的所有可订购器件型号 (OPN) 均不满足应用要求,或需要对默认设置进行少量更改,则需要定制 NVM。如果是大批量采购,TI 可以使用定制 NVM 设置来创建新的可订购器件型号。如果是小批量采购,客户可以使用表 4-1 中列出的资源在生产线中对 PMIC 进行编程或通过第三方编程服务进行编程。
资源 | 链接 |
---|---|
编程指南 | TPS65219 非易失性存储器 (NVM) 编程指南 |
图形用户界面(GUI) | TPS65219 图形用户界面 |
插槽式 EVM | TPS65219 非易失性存储器 (NVM) 编程板 |
TPS6521905 数据表 | 具有三个直流/直流降压转换器和四个 LDO 的用户可编程电源管理 IC (PMIC) |